|
|
|
XE3SP2141
BLOCO DE CONTATO 1NA+2NF ACAO BRUSCA XE3SP2141
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAR 27, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Formato padrão
|
Tipo de produto ou componente
|
Bloco de contato do interruptor de fim de curso
|
Nome abreviado do dispositivo
|
XE3S
|
Corpo associado
|
ZCD39
ZCP39
ZCKLD39
ZCKMD39
ZCKJD39
ZXKSD39
|
Número de polos
|
3
|
Tipo e composição dos contatos
|
1 NA + 2 NF
|
Operação dos contatos
|
Ação rápida
|
Complementar
Compatibilidade do produto
|
XCKD
XCKP
XCKM
XCKS
XCKJ
XCKL
|
Conexão elétrica
|
Conexão por parafuso , capacidade de fixação: 1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
|
Forma de isolamento de contatos
|
Zb
|
Material de contatos
|
Contatos banhados a prata
|
Ruptura positiva
|
Com
|
Velocidade de atuação mínima
|
0,01 mm/s
|
Designação de código de contato
|
B300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A , ithe = 6 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
R300, CC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm conforme IEC 60255-7, categoria 3
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
300 V conforme UL 508
300 V conforme CSA C22.2 No 14
400 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
4 kV IEC 60664
4 kV IEC 60947-1
|
Proteção contra curto-circuito
|
6 A cartucho Fusível , tipo gG
|
Durabilidade elétrica
|
5000000 ciclos, CC-13 120 V, 1 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, CC-13 24 V, 3 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, CC-13 48 V, 2 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,500 cm
|
Package 1 Width
|
4,000 cm
|
Package 1 Length
|
5,000 cm
|
Package 1 Weight
|
23,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,513 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|