Schneider-Electric Therbas
 
ZB4BK1233 Imagem Schneider electric
ZB4BK1233
Cabeçote para chave seletora luminosa Ø22mm metálico, 2 posições fixas, verde
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony XB4
Tipo de produto ou componente Cabeçote para comutador luminoso
Compatibilidade do produto Universal LED
Nome abreviado do dispositivo ZB4
Material do aro Metal cromado
Tipo de cabeçote Normal (22mm)
Diâmetro de montagem 22,5 mm
Quantidade indivisível de venda 1
Formato do cabeçote da unidade de sinalização Redondo
Tipo de acionamento Posições fixas
Característica do acionamento Verde Manopla curta
Informações de posição do acionamento 2 Posições 90°
Complementar
Largura total CAD 29 mm
Altura total CAD 29 mm
Profundidade total CAD 43 mm
Peso líquido 0,036 kg
Resistência a lavagem sobre alta pressão 7000000 Pa a 55 °C , distância : 0,1 m
Durabilidade mecânica 1000000 ciclos
Código de composição elétrica M3 menor que 4 contatos utilizando Único blocos em Montagem frontal com LED incorporado
M6 menor que 2 contatos utilizando Único blocos em Montagem frontal com LED integral e transformador
M10 menor que 2 contatos utilizando Único blocos em Montagem frontal com LED incorporado
M4 menor que 4 contatos utilizando Simples e dupla blocos em Montagem frontal com LED incorporado
Apresentação do dispositivo Componentes separados
Meio ambiente
Tratamento de proteção TH
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento -40…70 °C
Categoria de sobretensão Classe I conforme IEC 60536
Grau de proteção IP IP66 conforme IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Grau de proteção NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grau de proteção IK IK04 conforming to IEC 50102
Normas IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-1
Certificações do produto UL listed
GL
CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
Resistência à vibração 5 gn (f= 2…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 30 gn (duração = 18 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 5,300 cm
Package 1 Length 5,400 cm
Package 1 Weight 41,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 250
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 10,725 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 2000
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 96,604 kg
Oferta sustentável
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 18 meses