|
|
|
ZB5AT84
Cabeçote para botão de emergência Ø22mm plástico, puxar para destravar, cogumelo Ø40mm, vermelho
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony XB5
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabeçote para botão de parada de emergência
|
Destino do produto
|
Botão de parada de emergência
|
Nome abreviado do dispositivo
|
ZB5
|
Material do aro
|
Plástico cinza escuro
|
Tipo de cabeçote
|
Normal (22mm)
|
Diâmetro de montagem
|
22 mm
|
Quantidade indivisível de venda
|
1
|
Formato do cabeçote da unidade de sinalização
|
Redondo
|
Tipo de acionamento
|
Ação de disparo e trava mecânica
|
Rearme
|
Puxar para destravar
|
Característica do acionamento
|
Vermelho Botão cogumelo Ø 40 mm, Sem gravação
|
Apresentação do dispositivo
|
Componentes separados
|
Complementar
Largura total CAD
|
40 mm
|
Altura total CAD
|
40 mm
|
Profundidade total CAD
|
56 mm
|
Peso líquido
|
0,05 kg
|
Durabilidade mecânica
|
300000 ciclos
|
Nome da posição
|
XALD 1 furo
XALK 1 furo
|
Código de composição elétrica
|
C7 menor que 4 contatos utilizando Único blocos em Montagem frontal
C8 menor que 4 contatos utilizando Simples e dupla blocos em Montagem frontal
C11 menor que 3 contatos utilizando Único blocos em Montagem frontal
C15 menor que 1 contatos utilizando Único blocos em Montagem frontal
SF1 menor que 3 contatos utilizando Único blocos em Montagem frontal
SR1 menor que 3 contatos utilizando Único blocos em Montagem traseira
C10 menor que 4 contatos utilizando Simples e dupla blocos em Montagem frontal
|
Código de compatibilidade
|
ZB5
|
Meio ambiente
Tratamento de proteção
|
TH
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-40…70 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Classe II conforme IEC 60536
|
Grau de proteção IP
|
IP66 conforme IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Resistência a lavagem sobre alta pressão
|
7000000 Pa a 55 °C , distância : 0,1 m
|
Grau de proteção IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Normas
|
ISO 13850
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60364-5-53
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-1
GB 14048.5
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-5
IEC 60204-1
JIS C8201-1
|
Certificações do produto
|
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
DNV
UL listed
GL
CSA
|
Resistência à vibração
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
5,400 cm
|
Package 1 Length
|
8,800 cm
|
Package 1 Weight
|
50,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
42
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,360 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
672
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
49,380 kg
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|