|
|
|
ZB5AVB6
Corpo para sinalizador modular plástico, com LED integral, azul, 24VCA/CC
|
|
|
|
|
Fim de comercialização ABR 04, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony XB5
|
Tipo de produto ou componente
|
Corpo completo / montagem de bloco luminoso
|
Nome abreviado do dispositivo
|
ZB5
|
Material do colar de fixação
|
Plástico
|
Quantidade indivisível de venda
|
1
|
Conexões - terminais
|
Terminais de parafuso, <= 2 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo conforme EN 60947-1
Terminais de parafuso, >= 1 x 0,22 mm² Sem a extremidade do cabo conforme EN 60947-1
|
Fonte de luz
|
LED protegido
|
Base da lâmpada
|
LED integral
|
Cor da fonte de luz
|
Azul
|
Complementar
Largura total CAD
|
30 mm
|
Altura total CAD
|
42 mm
|
Profundidade total CAD
|
32 mm
|
Descrição dos terminais ISO nº 1
|
(X1-X2)PL
|
Peso líquido
|
0,022 kg
|
Torque de aperto
|
0,8…1,2 N.m conforme EN 60947-1
|
Formato da cabeça do parafuso
|
Cruzado compatível com Philips Nº 1 chave de fendas
Cruzado compatível com pozidriv Nº 1 chave de fendas
Com slots compatível com Plano de Ø 4 mm chave de fendas
Com slots compatível com Plano de Ø 5,5 mm chave de fendas
|
[Ui] tensão nominal de isolação
|
600 V (graus de poluição 3) conforme EN 60947-1
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
6 kV EN 60947-1
|
Tipo de sinalização
|
Contínuo
|
Tensão nominal de alimentação [Us]
|
24 V CA/CC a 50/60 Hz
|
Limites de tensão de alimentação
|
19,2…30 V CC
21,6…26,4 V CA
|
Consumo de corrente
|
18 mA
|
Vida útil
|
100000 H Com tensão nominal e 25 °C
|
Resistência a sobretensão
|
1 kV conforme IEC 61000-4-5
|
Apresentação do dispositivo
|
Partes separadas
|
Meio ambiente
Tratamento de proteção
|
TH
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-40…70 °C
|
Classe de proteção contra choques elétricos
|
Classe II conforme IEC 60536
|
Normas
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Certificações do produto
|
GL
BV
DNV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
UL listed
|
Resistência à vibração
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
30 gn (duração = 18 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
50 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27
|
Resistência a transientes
|
2 kV conforme IEC 61000-4-4
|
Resistência a campos eletromagnéticos
|
10 V/m conforme IEC 61000-4-3
|
Resistência a descarga eletrostática
|
6 kV No contato (em partes metálicas) conforme IEC 61000-2-6
8 kV ao ar livre (em peças de isolamento) conforme IEC 61000-2-6
|
Emissão eletromagnética
|
Classe B conforme IEC 55011
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,700 cm
|
Package 1 Width
|
5,300 cm
|
Package 1 Length
|
6,000 cm
|
Package 1 Weight
|
20,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
200
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,484 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1600
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
43,872 kg
|
Oferta sustentável
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|