Schneider-Electric
 
13177 picture- web-product-data-sheet
13177
MUREVA (Kaedra) Mini elosztó, átlátszó ajtó, 1x4 modul+3 nyílás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Mureva Styl
Termék neve Mureva szekrény
Termék vagy alkatrész típusa Időjárásálló szekrény
Szekrény típusa Szekrény, hálózati csatlakozókhoz
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
9 mm-es osztások 8
18 mm-es modulok száma soronként 4
Összesen 18 mm-es modulok 4
A vízszintes sorok száma 1
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Kettős szigetelés
Az interfészek nyílásainak száma 3
Fedlapok száma 1 esetén 50 x 50 hálózati szerelvények
Tartozékok 1 lemez 50 x 50 teljesítménykimenethez
Mellső burkolat típusa Átlátszó
Teljesítmény disszipáció W-ban 10 W
[In] névleges áram 63 A
A sín típusa DIN
Előre kivágott PG ISO száma 1
Reteszelési opciók leírása Opcionális billentyűzés
Szekrény anyaga Burkolat: önkioltó polimer
Nettó súly 0,61 kg
Alapméretek 65 x 85 mm
Szélesség 98 mm
Magasság 392 mm
Mélység 98 mm
Belső mélység 61 mm
Szín Ajtó: ibolya
Szekrény: világosszürke (RAL 7035)
Környezet
Szabványok EN 62262
EN 50263
IEC 61439-3
IEC 60695-2-1
IEC 60670
Tűzellenállási képesség 650 °C megfelel IEC 60695-2-1
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK09 megfelel EN 50102
Environmental characteristics (UV) UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010
Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Túlfeszültség kategória II
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10 cm
1. csomag szélessége 10,4 cm
1.csomag hossza 39 cm
1. csomag súlya 557 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 34,5 cm
2. csomag szélessége 21,5 cm
2. csomag hossza 40,5 cm
2. csomag súlya 3,342 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 144
3.csomag magassága 80 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 92,208 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Minimum percentage of recycled plastic content 26
Garancia
Garancia 18 months