Schneider-Electric
 
140CPS12420 picture- web-product-data-sheet
140CPS12420
Tápegység 115/230VAC, redundáns, 8A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Quantum automatizált platform
Termék vagy alkatrész típusa Tápforrás
Betáplálás típusa Redundáns
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség 115 V (93...138 V) AC 47…63 Hz
230 V (170...276 V) AC
Bemeneti áram 1100 mA -115 Veff
600 mA -230 V
Bekapcsolási túláram 19 A 230 V
38 A 115 Veff
Névleges teljesítmény VA-ban 130 VA
Kapcsolt biztosíték méretezés 2 A, lomha
Harmonikus torzítás <= 10 % (effektív alapérték)
Kimeneti feszültség 5,1 V DC elkülönítetlen
Betáplálás kimeneti áram 11 A 60 °C autonóm
10 A 60 °C redundáns
Kimeneti túlfeszültség-védelem Belső
Kimeneti túlterhelés-védelem Belső
Teljesítmény veszteség 6 + (1.5 x Iout) ahol Iout értéke A-ben szerepel
Riasztó kimenet 1 NC 6 A 230...240 V betáplálás meghibásodás
Helyi jelzés Áram állapota BE/KI: 1 LED (zöld)
Jelölés CE
Modulformátum Szabvány
Nettó súly 0,65 kg
Környezet
Szabványok UL 508-CM
CSA C22.2 No 14-05
Terméktanúsítványok cULus
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2
8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m 80…2000 MHz megfelel IEC 801-4
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Relatív páratartalom 95 % kontaktuspaszta nélkül
Működési magasság <= 5000 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,1 cm
1. csomag szélessége 17,2 cm
1.csomag hossza 31,8 cm
1. csomag súlya 753 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months