|
|
|
140CPS21400
Tápegység 24VDC, összegző, 8A
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2030
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum automatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápforrás
|
Betáplálás típusa
|
Összegezhető
|
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség
|
24 V (20...30 V) DC
|
Bemeneti áram
|
3800 mA
|
Bekapcsolási túláram
|
14 A 20 V
25 A 24 Veff
|
Bemeneti áram megszakítása
|
100 ms
1 ms 20 V
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
5 A, lomha
|
Kimeneti feszültség
|
5,1 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálás kimeneti áram
|
8 A összegezhető
|
Kimeneti túlfeszültség-védelem
|
Belső
|
Kimeneti túlterhelés-védelem
|
Belső
|
Teljesítmény veszteség
|
6 + (1.8 x Iout) ahol Iout értéke A-ben szerepel
|
Riasztó kimenet
|
1 NC 6 A 230...240 V betáplálás meghibásodás
|
Helyi jelzés
|
Áram állapota BE/KI: 1 LED (zöld)
|
Jelölés
|
CE
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,65 kg
|
Környezet
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14-05
UL 508-CM
|
Terméktanúsítványok
|
cULus
FR.ME63.B02375
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2
8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80…2000 MHz megfelel IEC 801-4
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Működési magasság
|
<= 5000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,83 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,51 cm
|
1.csomag hossza
|
31,5 cm
|
1. csomag súlya
|
0,79 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
6169 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
168
|
3.csomag magassága
|
95 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
157056 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|