|
|
|
16360
ACTI9 PRD1mAster túlfeszültség-korlátozó, 1P
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti 9 RCA
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Cserélhető betétes túlfeszültség korlátozó
|
Készülék rövid neve
|
PRD20
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Szabványok
|
EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Minőségi címkék
|
KEMA-KEUR
|
Pólusok megnevezése
|
1P
|
Távoli jelzés
|
Távjelzéssel
|
Jelérzékelők összeállítása
|
1 SD (1 C/O)
|
Túlfeszültség levezető típus
|
Villamos elosztó hálózat
|
Földelő rendszer
|
TN-C
IT 230
TT
|
Kiegészítő jellemzők
Túlfeszültség levezető osztálytípus
|
1-es típus
|
Túlfeszültség-levezető technológia
|
Szikraköz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230 V AC (+/- 10 %) -50 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Közös módú: 25 kA (L/R = 1 ms)
|
[Iimp] impulzusáram
|
Közös módú: 25 kA L/R = 1 ms 12,5 A.s
|
[Uc] maximális üzemi feszültség
|
Közös módú: 350 V L/R = 1 ms
|
[Up] feszültségvédelmi szint
|
Közös módú <1,5 kV 2-es típus L/R = 1 ms
|
[If] követő áram
|
50 kA közös módú L/R = 1 ms
|
[Isccr] short-circuit current rating
|
50 kA
|
Szakaszolókapcsoló típusa
|
Kapcsolódó biztosíték gG 315 A szabvány
Hozzá tartozó megszakító Compact NSX100F 100 A görbe C - Icu 36 kA
Hozzá tartozó megszakító Compact NSX100NA 100 A görbe C - Icu 50 kA
|
Jelzőkör feszültség
|
1 A/250 V AC 50/60 Hz
|
Szerelési mód
|
Klipszes (DIN sín)
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Magasság
|
90 mm
|
Szélesség
|
35,8 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Nettó súly
|
0,303 kg
|
Szín
|
Antracitszürke (RAL 7016)
|
Anyag
|
PBT + ABS (UL94-V0)
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 2,5…35 mm²
Alagút típusú terminálok (felfelé) 2,5…35 mm²
|
Meghúzási nyomaték
|
4,5 N.m
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Relatív páratartalom
|
5…90 %
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
1.csomag hossza
|
11,0 cm
|
1. csomag súlya
|
418,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
23
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,002 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|