Schneider-Electric
 
31580 picture- web-product-data-sheet
31580
circuit breaker Compact NS250N - TMD - 250 A - 1 pole 1d
Merlin Gerin
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Compact NS100...630
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék rövid neve Vigicompact NS250 NA
Megszakító neve Compact NS250N
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 1P
Védett pólusok leírása 1t
Hálózat típusa AC
DC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[In] névleges áram 220 A -65 °C
250 A -40 °C
Ui névleges szigetelési feszültség 750 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-2
Ue névleges üzemi feszültség 277 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Megszakítónévleges értékek kód N
Megszakítási kapacitás 25 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA besorolás 13
25 kA -277 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA besorolás 13
25 kA Icu -230...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA Icu -277 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 25 kA -230...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
25 kA -277 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória AC
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kioldó egység névleges értékek 250 A
Védelem típusa Túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
Rövidzár
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa Kapcsoló
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés Síntartó kengyel
Felső csatlakozás Mellső
Alsó csatlakozás Mellső
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Elektromos élettartam 10000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2
5000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-2
Csatlakozási távolság 35 mm
Helyi jelzés Pozitív kontaktus jelzés
Hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir Rögzített
Hosszú idejű küszöbérték beállítási tartománya 0,8...1 x In
Pillanatnyi küszöbérték beállítási típus Ii Állítható
Pillanatnyi megszólalási érték beállítási tartomány 5...10 x In
Magasság 161 mm
Szélesség 35 mm
Mélység 86 mm
Környezet
Szabványok IEC 60947-2
Terméktanúsítványok KEMA-KEUR
ASEV
LCIE 03ATEX6399X
AS/NZS
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to EN 50102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C