Schneider-Electric
 
49825 picture- web-product-data-sheet
49825
Fupact ISFT630 szerelőlapra szerelhető mellső csatlakozás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád FuPact
Termék neve Fupact ISFT
Készülék rövid neve iSO
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Készülék alkalmazás Berendezés felügyelet és vezérlés
Elosztás
Pólusok megnevezése 3P
Biztosítóaljzatok száma 3
Biztosíték típusa DIN
Olvadóbiztosító méret NH3
Alkalmasság leválasztásra Igen
Látható törés Igen
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 441 A ( 70 °C ) vízszintes
441 A ( 70 °C ) függőleges
473 A ( 65 °C ) vízszintes
473 A ( 65 °C ) függőleges
504 A ( 60 °C ) vízszintes
504 A ( 60 °C ) függőleges
536 A ( 55 °C ) vízszintes
536 A ( 55 °C ) függőleges
567 A ( 50 °C ) vízszintes
567 A ( 50 °C ) függőleges
599 A ( 45 °C ) vízszintes
599 A ( 45 °C ) függőleges
630 A ( 40 °C ) biztosítékonkénti energiaveszteség: 48 W
630 A ( 40 °C ) vízszintes
630 A ( 40 °C ) függőleges
Ithe konvencionális zárt termikus áram 630 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 48 W
Ue névleges üzemi feszültség 440 V DC
6 V AC 50/60 Hz
800 V AC 50/60 Hz AC-20B
800 V DC DC-20B
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz
800 V DC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Le névleges üzemi áram AC-22: 630 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22: 630 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-22: 630 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-22: 630 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-22: 630 A at 660 V AC 50/60 Hz
AC-23: 630 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 630 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 630 A at 125 V DC (1 s)
DC-22A: 630 A at 230...240 V DC (1 s)
DC-22A: 630 A at 440 V DC (2 pólus/fázis sorba kötve)
Kiegészítő jellemzők
[Icm] Rated short-circuit making capacity Icm 105 kA -500 V
Icm 105 kA -6 V
Icn 50 kA -500 V
Icn 50 kA -6 V
Icm 105 kA -415 V
Icn 50 kA -415 V
Névleges üzemmód Szünetmentes
Vezérlő típusa Központi vezérlő
Lakatolási lehetőség 3 lakat
Szerelési támogatás Szerelőlapot rögzítő keret
Szerelési hely Egymás mellett
Érintkezők működése Egyszeres megszakítás
Mechanikai tartósság 1000 ciklus
Elektromos élettartam AC-22: 200 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23: 200 ciklus 415 V AC 50/60 Hz
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozók M10 630 A
Szélesség 250 mm
Magasság 271 mm
Mélység 132 mm
Szabványok IEC 60269-3
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok KERI
Környezet
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK07 megfelel EN 50102
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 16,000 cm
1. csomag szélessége 21,000 cm
1.csomag hossza 27,000 cm
1. csomag súlya 4,102 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 50,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 50,520 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months