|
|
|
975750000
RG6 koax kábel 304m/dob
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum automatizált platform
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
RG-6 koax négyes árnyékolókábel
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Kábelcsomagolás
|
Tekercs
|
Kiegészítő jellemzők
Kábel típusa
|
Dobókábel
|
Kábelhossz
|
305 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
30,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
39,0 cm
|
1.csomag hossza
|
39,0 cm
|
1. csomag súlya
|
17,25 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|