Megfelelőségi nyilatkozat
Cert ind cabels var1
Russian
2024-06-15
(Formátum kiválasztás)
ЕАЭС KZ 7500651.13.12.09321_22.pdf (1056 KB)
Cert ind cabels var1 : .pdf
Cert ind var
Russian
2024-06-15
(Formátum kiválasztás)
ЕАЭС KG417_026.Д.0002585_22.pdf (836 KB)
Cert ind var : .pdf
Katalógus
Modicon ABE7 IP20 connection sub-bases, Modicon ABE9 IP67 passive splitter boxes
English
2024-06-15
Modicon ABE7 IP20 connection sub-bases, Modicon ABE9 IP67 passive splitter boxes This catalogue figures two ranges of products. These IP20 connection sockets and the IP67 distributors are both used to connect automation systems, in particular I/O modules, to the operating parts. They replace the usual screw terminal blocks with cable links with connectors.
(Formátum kiválasztás)
Catalog Telefast Pre-wired system_Modicon ABE7 connection sub-bases & Modicon ABE9 passive splitter boxes_October 2022.pdf (8462 KB)
Modicon ABE7 IP20 connection sub-bases, Modicon ABE9 IP67 passive splitter boxes : .pdf
Megfelelőségi nyilatkozat
ABFC08R12B EU RoHS nyilatkozat
Hungarian
2024-06-17
ABFC08R12B EU RoHS nyilatkozat Modicon ABE7 közösítő vezeték, kék, 12cm
(Formátum kiválasztás)
ABFC08R12B_ROHS_DECLARATION_HU_hu-HU.pdf (195 KB)
ABFC08R12B EU RoHS nyilatkozat : .PDF
ABFC08R12B Kínai RoHS nyilatkozat
Hungarian
2024-06-17
ABFC08R12B Kínai RoHS nyilatkozat Modicon ABE7 közösítő vezeték, kék, 12cm
(Formátum kiválasztás)
ABFC08R12B_ROHS_CHINA_DECLARATION_HU_hu-HU.pdf (195 KB)
ABFC08R12B Kínai RoHS nyilatkozat : .PDF
ABFC08R12B REACh nyilatkozat
Hungarian
2024-06-17
ABFC08R12B REACh nyilatkozat Modicon ABE7 közösítő vezeték, kék, 12cm
(Formátum kiválasztás)
ABFC08R12B_REACH_DECLARATION_HU_hu-HU.pdf (195 KB)
ABFC08R12B REACh nyilatkozat : .PDF
Használati útmutató adatlap
ABFC08... Commencing Links, Instruction Sheet
SILENT
2024-05-20
(Formátum kiválasztás)
S1A2681801_00.pdf (77 KB)
ABFC08... Commencing Links, Instruction Sheet : .PDF