Schneider-Electric
 
ATS22C11Q Imagem Schneider electric
ATS22C11Q
Partida suave eletrônica ATS22 - 110 A - 200-440 VAC
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Altistart 22
Tipo de produto ou componente Acionador suave
Destino do produto Motores assíncronos
Aplicação específica do produto Bombas e ventiladores
Nome do componente ATS22
Número de fases da rede Trifásico
Tensão nominal de alimentação [Us] 230..0,440 V - 15...10 %
Alimentação do motor kW 30 kW 230 V
55 kW 400 V
55 kW 440 V
Corrente definida de fábrica 100 A
Dissipação de alimentação em W 73 W para aplicações padrão
Categoria de uso CA -53A
Tipo de início Iniciar com controle de torque (corrente limitada a 3.5 In)
Classificação inicial IcL 110 A of ligação na linha de alimentação do motor para aplicações padrão
Grau de proteção IP IP20
Complementar
Tipo de montagem Com dissipador
Função disponível Derivação interna
Limites de tensão de alimentação 195…484 V
Frequência de alimentação 50..60 Hz - 10...10 %
Frequência da rede 45...66 Hz
Conexão do dispositivo Na linha de alimentação do motor
Para os terminais delta do motor
Tensão de circuito de controle 230 V - 15...10 % 50/60 Hz
Consumo do circuito de controle 20 W
Número de saída digital 2
Tipo de saída digital Saídas de relé R1 230 V em funcionamento, alarme, disparo, parado, não parado, inciando, pronto F/A
Saídas de relé R2 230 V em funcionamento, alarme, disparo, parado, não parado, inciando, pronto F/A
Corrente de comutação mínima 100 mA a 12 V CC (saídas de relé)
Corrente de comutação máxima 5 A 250 V CA resistivo 1 saídas de relé
5 A 30 V CC resistivo 1 saídas de relé
2 A 250 V CA indutivo 0,4 20 ms saídas de relé
2 A 30 V CC indutivo 7 ms saídas de relé
Número de entrada digital 3
Tipo de entrada digital (LI1, LI2, LI3 lógica, 5 mA 4.3 kOhm
Tensão de entrada digital 24 V <= 30 V
Lógica de entrada digital Lógica positiva LI1, LI2, LI3 no Estado 0: < 5 V e <= 2 mA no Estado 1: > 11 V, >= 5 mA
Corrente de saída 0,4...1 Icl ajustável
Entrada de sonda PTC 750 Ohm
Protocolo da porta de comunicação Modbus
Tipo de conector 1 RJ45
Ligação para comunicação de dados Série
Meio físico Multidrop RS485
Taxa de transmissão 4800, 9600 ou 19200 bps
Dispositivo instalado 31
Tipo de proteção Falha de fase: linha
Proteção térmica: motor
Proteção térmica: acionador
Gravação CE
Tipo de resfriamento Convecção forçada
Posição de operação Vertical +/- 10 graus
Altura 356 mm
Largura 150 mm
Profundidade 229,5 mm
Peso líquido 18 kg
Motor power range AC-3 30…50 kW a 200…240 V trifásico
55…100 kW a 380…440 V trifásico
Motor starter type Arranque suave
Meio ambiente
Compatibilidade eletromagnética Emissões conduzidas e irradiadas nível A conforme IEC 60947-4-2
Ondas oscilatórias amortecidas Nível 3 conforme IEC 61000-4-12
Descarga eletrostática Nível 3 conforme IEC 61000-4-2
Imunidade a rajadas elétricas Nível 4 conforme IEC 61000-4-4
Imunidade a interferência radioelétrica irradiada Nível 3 conforme IEC 61000-4-3
Impulso de tensão/corrente Nível 3 conforme IEC 61000-4-5
Normas IEC 60947-4-2
Certificações do produto UL
CSA
GOST
C-Tick
CCC
Resistência à vibração 1 gn (f= 13…200 Hz) conforme IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 2…13 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 15 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Nível de ruído 56 dB
Grau de poluição Nível 2 conforme IEC 60664-1
Umidade relativa 0…95 % sem condensação ou goteira conforme IEC 60068-2-3
Temperatura ambiente do ar para funcionamento -10…40 °C (Sem redução de valor)
40…60 °C (com degradação de corrente de 2,2% por °C)
Temperatura ambiente para armazenamento -25…70 °C
Altitude de funcionamento <= 1000 m Sem redução de valor
> 1000...< 2000 m com degradação atual de 2,2% por 100 m adicionais
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 25,000 cm
Package 1 Width 33,000 cm
Package 1 Length 41,000 cm
Package 1 Weight 12,744 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 64,472 kg
Oferta sustentável
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 meses