Schneider-Electric
 
ATS48C11Q Imagem Schneider electric
ATS48C11Q
Arrancador suave para motores assíncronos- ATS48 - 100 A - 230..415 V - 22..90 KW
Schneider Electric
Características
Principal
Gama de produtos Altistart 48
Tipo de produto ou componente Arrancador suave
Destino do produto Motores assíncronos
Aplicação específica do produto Indústria e bombas para cargas pesadas
Nome abreviado do equipamento ATS48
Categoria de utilização AC-53A
Ue power supply voltage 230...415 V - 15...10 %
Power supply frequency 50...60 Hz - 5...5 %
Alimentação do motor kW 55 kW a 230 V ligação aos terminais delta do motor para aplicações standard
55 kW a 400 V ligação na linha de alimentação do motor para aplicações standard
75 kW a 400 V ligação aos terminais delta do motor para aplicações pesadas
90 kW a 400 V ligação aos terminais delta do motor para aplicações standard
22 kW a 230 V ligação na linha de alimentação do motor para aplicações pesadas
30 kW a 230 V ligação na linha de alimentação do motor para aplicações standard
45 kW a 230 V ligação aos terminais delta do motor para aplicações pesadas
45 kW a 400 V ligação na linha de alimentação do motor para aplicações pesadas
Complementar
Ligação do dispositivo Para os terminais triângulo do motor
Na linha de alimentação do motor
Tipo de proteção Falha de fase linha
Proteção térmica motor
Proteção térmica arrancador
Normas EN/IEC 60947-4-2
Certificações de produtos C-Tick
GOST
SEPRO
NOM 117
CSA
TCF
DNV
CCC
UL
Marcação CE
Número de entrada discreta 5
Tipo de entrada discreta PTC, 750 Ohm a 25 °C
Paragem, Marcha, LI3, LI4) lógica, <= 8 mA 4300 Ohm
Lógica de entrada discreta Lógica positiva Paragem, Marcha, LI3, LI4 < 5 V e <= 2 mA > 11 V, >= 5 mA
Corrente de comutação mínima 10 mA a 6 V CC para saídas de relé
Número de saída discreta 2
Tipo de saída discreta LO1) saída lógica 0 V configurável comum
LO2) saída lógica 0 V configurável comum
R1) saídas de relé relé de falha NA
R2) saídas de relé fim do relé de arranque NA
R3) saídas de relé motor ligado NA
Tipo da saída analógica Saída de corrente AO 0-20 mA ou 4-20 mA, impedância <500 Ohm
Protocolo da porta de comunicação Modbus
Tipo de conector 1 RJ45
Ligação de dados de comunicação Série
Interface física Multidrop RS485
Taxa de transmissão 4800, 9600 or 19200 bps
Função disponível Derivação externa (opcional)
Posição de funcionamento Vertical +/- 10 graus
Altura 290 mm
Largura 190 mm
Profundidade 235 mm
Peso líquido 8,3 kg
Ambiente
Compatibilidade electromagnética Emissões por condução e por radiação nível Aem conformidade com IEC 60947-4-2
Emissões por condução e por radiação NÍVEL Bem conformidade com IEC 60947-4-2
Ondas oscilatórias amortecidas NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-12
Descarga eletroestática NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-2
Imunidade a rajadas eléctricas NÍVEL 4em conformidade com IEC 61000-4-4
Imunidade a interferência radioeléctrica irradiada NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-3
Impulso de tensão/corrente NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-5
Humidade relativa 0…95 % sem condensação ou gotejamento de águaem conformidade com EN/IEC 60068-2-3
Temperatura do ar ambiente para a operação 40…60 °C com desclassificação em corrente de 2 % por cada ° C)
-10…40 °C sem desclassificação de corrente)
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -25…70 °C
Altitude de funcionamento <= 1000 m sem desclassificação de corrente
> 1000...2000 m com desclassificação em corrente de 2,2 % por cada 100 m adicionais
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 35,5 cm
Package 1 Width 30,5 cm
Package 1 Length 39,0 cm
Package 1 Weight 9,27 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 73,5 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 31,774 kg
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Proposta 65 da Califórnia WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
Garantia contratual
Garantia 18 months