Schneider-Electric
 
ATV610D18N4 Imagem Schneider electric
ATV610D18N4
Inversor de frequência ATV610 - 18.5 kW - 380-460 VAC trifásico
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Altivar 610 Easy
Tipo de produto ou componente Propulsor de velocidade variável
Aplicação específica do produto Ventilador, bomba, compressor, transportador
Nome abreviado do dispositivo ATV610
Variante Versão padrão
Destino do produto Motores assíncronos
Motores síncronos
Modo de montagem Montagem em armário
Filtro EMC Integrado para IEC 61800-3, categoria C3 com 50 m max cabo do motor
Grau de proteção IP IP20
Tipo de resfriamento Convecção forçada
Frequência de alimentação 50..60 Hz +/-5 %
Número de rede de fases Trifásico
Tensão nominal de fornecimento [Us] 380...460 V - 15...10 %
Alimentação do motor kW 18,5 kW of direito normal
15 kW of trabalho pesado
Alimentação do motor cv 25 hp of direito normal
20 hp of trabalho pesado
Corrente da linha 37,2 A a 380 V (direito normal)
33,5 A a 460 V (direito normal)
31,6 A a 380 V (trabalho pesado)
28,3 A a 460 V (trabalho pesado)
Linha potencial Isc 22 kA
Potência aparente 26,7 kVA a 460 V (direito normal)
22,6 kVA a 460 V (trabalho pesado)
Corrente de saída contínua 39,2 A a 4 kHz of direito normal
31,7 A a 4 kHz of trabalho pesado
Corrente momentânea máxima 43,1 A durante 60 s (direito normal)
47,6 A durante 60 s (trabalho pesado)
Perfil de controle de motor assíncrono Rácio de frequência / tensão, compensação IR automática (U / f + Uo automática)
Controle vetorial de fluxo sem realimentação
Configuração de fábrica
Output frequency 0,1…500 Hz
Frequência de comutação nominal 4 kHz
Frequência de comutação 2...12 kHz ajustável
Number of preset speeds 16 velocidades pré-selecionadas
Protocolo da porta de comunicação Modbus serial
Placa de opção Slot A: placa de comunicação, Profibus DP V1
Slot A: cartão de extensão de E/S digital ou analógica
Slot A: cartão de saída de relé
Complementar
Tensão de saída <= tensão da fonte de alimentação
Compensação da diferença de velocidade do motor Pode ser suprimido
Automático seja qual for a carga
Ajustável
Não disponível em direito motor de imã permanente
Rampas de aceleração e desaceleração Linear ajustável separadamente de 0,01 a 9000 s
S, U ou personalizado
Frenagem até à paralisação Por injeção CC
Tipo de proteção Proteção térmica: motor
Interrupção da fase do motor: motor
Proteção térmica: unidade
Superaquecimento: unidade
Sobrecorrente entre fases de saída e terra: unidade
Sobrecarga na tensão de saída: unidade
Proteção contra curtos-circuitos: unidade
Interrupção da fase do motor: unidade
Sobretensões no barramento CC: unidade
Sobretensão de linha de alimentação: unidade
Subtensão de alimentação de linha: unidade
Perda de fase na alimentação da linha: unidade
Sobrevelocidade: unidade
Abertura no circuito de controle: unidade
Resolução de frequência Unidade visor: 0,1 Hz
Entrada analógica: 0.012 / 50 Hz
Conexão elétrica Ao controle, Conexão por parafuso: 0,5...1,5 mm²
Lado da linha, terminal de parafuso: 10..0,16 mm²
Motor, terminal de parafuso: 10..0,16 mm²
Tipo de conector 1 RJ45 (no terminal gráfico remoto) of Modbus serial
Interface física 2 fios RS 485 para Modbus serial
Estrutura de transmissão RTU of Modbus serial
Taxa de transmissão 4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit / s para Modbus serial
Tipo de polarização Sem impedância of Modbus serial
Número de endereços 1…247 para Modbus serial
Método de acesso Escravo
Alimentação Alimentação externa para as entradas digitais: 24 V CC (19…30 V), <1,25 mA, Tipo de Proteção: proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Alimentação interna para potenciômetro de referência (1 a 10 kOhms): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, Tipo de Proteção: proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Sinalização local 2 LEDs para locais de diagnóstico
1 LED (Amarelo) para status de comunicação incorporado
2 LEDs (Duas cores) para estado do módulo de comunicação
1 LED (Vermelho) para presença de tensão
Largura 211 mm
Altura 495 mm
580 mm com placa EMC
Profundidade 232 mm
Peso líquido 13,5 kg
Número de entrada analógica 3
Tipo da entrada analógica EA1, EA2, EA3 tensão configurável através de software: 0..10 V CC, Impedância: 30 kOhm, Resolução 12 bits
EA1, EA2, EA3 corrente configurável através de software: 0..20 mA, Impedância: 250 Ohm, Resolução 12 bits
AI2, AI3 sonda de temperatura configurável por software ou sensor de nível de água
Número de entrada digital 6
Tipo de entrada digital ED1 ... ED6 programável como entrada lógica, 24 V CC (<= 30 V), Impedância: 3.5 kOhm
ED5, ED6 programáveis ​​como entrada de pulso: 0…30 kHz, 24 V CC (<= 30 V)
Compatibilidade de entrada ED1 ... ED6: entrada lógica PLC de nível 1 para IEC 61131-2
ED5, ED6: entrada do pulso PLC de nível 1 para 65A IEC-68
Lógica de entrada digital Lógica positiva (fonte): ED1 ... ED6 configurável entrada lógica, < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
Lógica negativa (coletor): ED1 ... ED6 configurável entrada lógica, > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1)
Lógica positiva (fonte): ED5, ED6 configurável entrada do pulso, <0,6 V (estado 0), > 2,5 V (estado 1)
Número de saída analógica 2
Tipo da saída analógica Corrente configurável através de software AQ1, AQ2: 0..20 mA, Resolução 10 bits
Tensão configurável através de software AQ1, AQ2: 0..10 V CC impedância 470 Ohm, Resolução 10 bits
Duração de amostra 5 ms +/- 0,1 ms (EA1, EA2, EA3) - entrada analógica
2 ms +/- 0,5 ms (ED1 ... ED6)configurável - entrada discreta
5 ms +/- 1 ms (ED5, ED6)configurável - entrada do pulso
10 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - saída analógica
Precisão +/- 0.6 % EA1, EA2, EA3 para uma variação de temperatura de 60 °C entrada analógica
+/- 1 % AQ1, AQ2 para uma variação de temperatura de 60 °C saída analógica
Erro de linearidade EA1, EA2, EA3: +/- 0,15% do valor máximo of entrada analógica
AQ1, AQ2: +/- 0.2 % of saída analógica
Número de saída de relé 3
Tipo de saída de relé Lógica do relé configurável R1: relé de falha NA/NF durabilidade elétrica 100000 ciclos
Lógica do relé configurável R2: relé de sequência NA durabilidade elétrica 100000 ciclos
Lógica do relé configurável R3: relé de sequência NA durabilidade elétrica 100000 ciclos
Tempo de atualização Saída de relé (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
Corrente de comutação mínima Saída de relé R1, R2, R3: 5 mA a 24 V CC
Corrente de comutação máxima Saída de relé R1, R2, R3 Ligar resistivo carga, cos phi = 1: 3 A a 250 V CA
Saída de relé R1, R2, R3 Ligar resistivo carga, cos phi = 1: 3 A a 30 V CC
Saída de relé R1, R2, R3 Ligar indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms: 2 A a 250 V CA
Saída de relé R1, R2, R3 Ligar indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms: 2 A a 30 V CC
Isolamento Entre os terminais de alimentação e de controle
Resistência de isolamento > 1 MOhm 500 V CC em 1 minuto à terra
Meio ambiente
Nível de ruído 65 dB conforme 86/188/CEE
Dissipação de alimentação em W 410 W(convecção forçada) a 380 V 4 kHz
64 W(convecção natural) a 380 V 4 kHz
Volume de ar de refrigeração 215 m3/h
Posição de operação Vertical +/- 10 graus
Compatibilidade eletromagnética Teste de imunidade contra descarga eletrostática Nível 3 conforme IEC 61000-4-2
Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação Nível 3 conforme IEC 61000-4-3
Teste de imunidade contra transientes / rajadas elétricas Nível 4 conforme IEC 61000-4-4
1,2/50 µs - 8/20 µs teste de imunidade contra sobretensão Nível 3 conforme IEC 61000-4-5
Teste de imunidade de radiofrequência conduzida Nível 3 conforme IEC 61000-4-6
Grau de poluição 2 conforme IEC 61800-5-1
Resistência à vibração 1,5 mm pico-a-pico (f= 2…13 Hz) conforme IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 15 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Umidade relativa 5…95 % Sem condensação conforme IEC 60068-2-3
Temperatura ambiente do ar para funcionamento -15…45 °C (Sem redução de valor)
45…60 °C (com)
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Altitude de funcionamento <= 1000 m Sem redução de valor
1000 ... 4800 m com degradação de corrente de 1% por 100 m
Característica do ambiente da aplicação Resistência à poluição química classe 3C3 conforme IEC 60721-3-3
Resistência à poluição da poeira classe 3S3 conforme IEC 60721-3-3
Padrões IEC 61800-3
2 Ambiente categoria C3 IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
Gravação CE
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 33,000 cm
Package 1 Width 25,000 cm
Package 1 Length 68,000 cm
Package 1 Weight 15,000 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 77,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 80,000 kg
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Atualizável Atualizável através de módulos digitais e componentes atualizados
Garantia contratual
Garantia 18 meses