Schneider-Electric
 
ATV630C11N4 Imagem Schneider electric
ATV630C11N4
Variador de velocidade ATV630 - 110 kW/150 HP - 380...480 V - IP00
Schneider Electric
Características
Principal
Gama de produtos Altivar Process ATV600
Tipo de produto ou componente Variador de velocidade
Aplicação específica do produto Processo e infraestruturas
Nome abreviado do equipamento ATV630
Variante Versão standard
Destino do produto Motores assíncronos
Motores síncronos
Filtro EMC Integrado com 150 m comprimento máximo do cabo motorem conformidade com IEC 61800-3 categoria C3
Grau de proteção IP IP00em conformidade com IEC 61800-5-1
IP00em conformidade com IEC 60529
IP21 com o kit VW3A9704)em conformidade com IEC 61800-5-1
IP21 com o kit VW3A9704)em conformidade com IEC 60529
[Us] tensão nominal de alimentação 380...480 V
Tipo de arrefecimento Convexão forçada
Frequência de alimentação 50...60 Hz - 5...5 %
[Us] tensão de alimentação nominal 380...480 V - 15...10 %
Alimentação do motor kW 110 kW serviço standard (ligeira sobrecarga))
90 kW trabalho pesado (aplicação indústrial))
Alimentação do motor hp 150 hp serviço standard (ligeira sobrecarga)
125 hp trabalho pesado (aplicação indústrial)
Corrente de linha de curto-circuito prevista Icc 201 A a 380 V serviço standard (ligeira sobrecarga))
165 A a 480 V serviço standard (ligeira sobrecarga))
170 A a 380 V trabalho pesado (aplicação indústrial))
143 A a 480 V trabalho pesado (aplicação indústrial))
Corrente de linha de curto-circuito prevista Icc 50 kA
Potência aparente 121,8 kVA a 480 V serviço standard (ligeira sobrecarga))
102,6 kVA a 480 V trabalho pesado (aplicação indústrial))
Corrente de saída contínua 211 A a 2,5 kHz para serviço standard (ligeira sobrecarga)
173 A a 2,5 kHz para trabalho pesado (aplicação indústrial)
Perfil de controlo de motor assíncrono Binário constante standard
Modo de binário optimizado
Binário variável standard
Perfil de controlo de motor síncrono Motor de imans permanentes
Motor de relutância síncrona
Frequência de saída do propulsor de velocidade 0,1…500 Hz
Frequência de comutação nominal 2.5 kHz
Frequência de comutação 2,5 ... 8 kHz com fator de desclassificação
2...8 kHz ajustável
Função de segurança STO ("safe torque off") SIL 3
Lógica de entrada discreta 16 velocidades pré-seleccionadas
Protocolo da porta de comunicação Modbus TCP
Ethernet
Modbus série
Placa de opção Ranhura A módulo de comunicação, Profibus DP V1
Ranhura A módulo de comunicação, Profinet
Ranhura A módulo de comunicação, DeviceNet
Ranhura A módulo de comunicação, Modbus TCP/EtherNet/IP
Ranhura A módulo de comunicação, encadeamento “daisy” CANopen RJ45
Ranhura A módulo de comunicação, CANopen SUB-D 9
Ranhura A módulo de comunicação, CANopen terminal a parafusos
Ranhura A/ ranhura B carta de extensão de entradas/saídas
Ranhura A/ ranhura B carta de extensão de saídas a relés
Ranhura A módulo de comunicação, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Módulo de comunicação, BACnet MS/TP
Módulo de comunicação, Ethernet Powerlink
Complementar
Modo de montagem Montagem mural
Corrente momentânea máxima 232,1 A durante 60 s serviço standard (ligeira sobrecarga))
259,5 A durante 60 s trabalho pesado (aplicação indústrial))
Número de fases da rede Trifásico
Número de saída discreta 0
Tipo de saída discreta Saídas de relé R1A, R1B, R1C 250 V CA 3000 mA
Saídas de relé R1A, R1B, R1C 30 V CC 3000 mA
Saídas de relé R2A, R2C 250 V CA 5000 mA
Saídas de relé R2A, R2C 30 V CC 5000 mA
Saídas de relé R3A, R3C 250 V CA 5000 mA
Saídas de relé R3A, R3C 30 V CC 5000 mA
Tensão de saída <= tensão da fonte de alimentação
Incremento actual temporário admissível 1.1 x In durante 60 s serviço standard (ligeira sobrecarga))
1,5 x In durante 60 s trabalho pesado (aplicação indústrial))
Compensação da diferença de velocidade do motor Pode ser suprimido
Não disponível na lei para motores de imans permanentes
Automático independentemente da carga
Ajustável
Rampas de aceleração e desaceleração Linear ajustável separadamente de 0.01...9999 s
Interface física Ethernet
RS 485 de 2 fios
Travagem até à imobilização Por injecção CC
Tipo de proteção Proteção térmica motor
STO "safe torque off" motor
Interrupção da fase do motor motor
Proteção térmica variador de velocidade
STO "safe torque off" variador de velocidade
Sobreaquecimento variador de velocidade
Sobre-corrente entre as fases de saída e a terra variador de velocidade
Sobrecarga da tensão de saída variador de velocidade
Protecção contra curtos-circuitos variador de velocidade
Interrupção da fase do motor variador de velocidade
Sobretensões no barramento CC variador de velocidade
Sobretensão na alimentação de potência variador de velocidade
Subtensão na alimentação de potência variador de velocidade
Perda de fase na alimentação de potência variador de velocidade
Sobrevelocidade variador de velocidade
Abertura no circuito de controlo variador de velocidade
Taxa de transmissão 10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
Resolução de frequência Unidade de ecrã 0,1 Hz
Entrada analógica 0.012/50 Hz
Estrutura de transmissão RTU
Ligação elétrica Controlo terminais com parafusos amovíveis 0.5...1.5 mm² AWG 20...AWG 16
Alimentação da rede terminal de parafuso 2 x 50...3 x 120 mm² 2 x AWG 1/0...2 x 300 kcmil
Motor terminal de parafuso 2 x 50...3 x 120 mm² 2 x AWG 1/0...2 x 300 kcmil
Tipo de conector RJ45 na consola gráfica) para Ethernet/Modbus TCP
RJ45 na consola gráfica) para Modbus série
Formato de dados 8 bits, configurável para paridade impar, par ou sem paridade
Tipo de polarização Sem impedância
Modo de troca Meio duplex, duplex total, autonegociação Ethernet/Modbus TCP
Número de endereços 1…247 para Modbus série
Método de acesso Escravo Modbus TCP
Alimentação Fonte externa para entradas digitais 24 V CC 19…30 V), <1,25 mA, tipo de protecção: protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Alimentação interna para potenciómetro de referência (1 a 10 kOhms) 10.5 V CC +/- 5 %, <10 mA, tipo de protecção: protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Fonte interna para entradas digitais e de segurança STO ("safe torque off") 24 V CC 21…27 V), <200 mA, tipo de protecção: protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Sinalização local Paradiagnóstico local 3 LEDs
Paraestado da comunicação integrada 3 LEDs(duas cores)
Paraestado do módulo de comunicação 4 LEDs(duas cores)
Parapresença de tensão 1 LED(vermelho)
Largura 320 mm
Altura 852 mm
Profundidade 390 mm
Peso líquido 82 kg
Número de entrada analógica 3
Tipo da entrada analógica AI1, AI2, AI3 tensão configurável através de software 0...10 V DC, impedância: 31.5 kOhm, resolução 12 bits
AI1, AI2, AI3 corrente configurável através de software 0...20 mA, impedância: 250 Ohm, resolução 12 bits
AI2 entrada analógica de tensão - 220 - 240V DC, impedância: 31.5 kOhm, resolução 12 bits
Número de entrada discreta 8
Tipo de entrada discreta DI7, DI8 programável como entrada de impulso 0…30 kHz, 24 V CC <= 30 V)
Compatibilidade de entrada DI1...DI6 entrada discreta autómato industrial programável de nível 1em conformidade com IEC 61131-2
DI5, DI6 entrada discreta autómato industrial programável de nível 1em conformidade com IEC 65A-68
STOA, STOB entrada discreta autómato industrial programável de nível 1em conformidade com IEC 61131-2
Lógica de entrada discreta Lógica positiva (fonte) DI1...DI8), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
Lógica negativa (colector) DI1...DI8), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1)
Número de saída analógica 2
Tipo da saída analógica Tensão configurável através de software AQ1, AQ2 0...10 V CC impedância 470 Ohm, resolução 10 bits
Corrente configurável através de software AQ1, AQ2 0...20 mA, resolução 10 bits
Corrente configurável através de software DQ-, DQ+ 30 V CC
Corrente configurável através de software DQ-, DQ+ 100 mA
Duração de amostra 2 ms + / - 0,5 ms DI1...DI4) - entrada discreta
5 ms +/- 1 ms DI5, DI6) - entrada discreta
5 ms + / - 0,1 ms AI1, AI2, AI3) - entrada analógica
10 ms +/- 1 ms AO1) - saída analógica
Precisão +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 para uma variação de temperatura de 60 ºC entrada analógica
+/- 1 % AO1, AO2 para uma variação de temperatura de 60 ºC saída analógica
Erro de linearidade AI1, AI2, AI3 + / - 0,15% do valor máximo para entrada analógica
AO1, AO2 +/- 0.2 % para saída analógica
Número da saída a relé 3
Tipo de relé de saída Lógica do relé configurável R1 relé de falha NA/NF durabilidade eléctrica 100000 ciclos
Lógica do relé configurável R2 relé de sequência NA durabilidade eléctrica 100000 ciclos
Lógica do relé configurável R3 relé de sequência NA durabilidade eléctrica 100000 ciclos
Tempo de actualização Saída de relé R1, R2, R3)5 ms + / - 0,5 ms)
Corrente de comutação mínima Saída de relé R1, R2, R3 5 mA a 24 V CC
Corrente de comutação máxima Saída de relé R1, R2, R3 ligado resistiva carga, cos phi = 1 3 A a 250 V CA
Saída de relé R1, R2, R3 ligado resistiva carga, cos phi = 1 3 A a 30 V CC
Saída de relé R1, R2, R3 ligado indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms 2 A a 250 V CA
Saída de relé R1, R2, R3 ligado indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms 2 A a 30 V CC
Isolamento Entre os terminais de alimentação de potência e os de controlo
Maximum output frequency 500 kHz
Corrente máxima de entrada por fase 201,0 A
Variable speed drive application selection Construção - HVAC centrífuga do compressor
Processamento de alimentos e bebidas outra aplicação
Mineração de minerais e metais ventilador
Mineração de minerais e metais bomba
Petróleo e gás ventilador
Água e águas residuais outra aplicação
Construção - HVAC compressor de parafuso
Processamento de alimentos e bebidas bomba
Processamento de alimentos e bebidas ventilador
Processamento de alimentos e bebidas atomização
Petróleo e gás bomba electro-submersível (ESP)
Petróleo e gás bomba de injecção de água
Petróleo e gás bomba de combustível a jacto
Petróleo e gás compressor para refinaria
Água e águas residuais bomba centrífuga
Água e águas residuais bomba de deslocamento positivo
Água e águas residuais bomba electro-submersível (ESP)
Água e águas residuais bomba de parafuso
Água e águas residuais compressor de lóbulos
Água e águas residuais compressor de parafuso
Água e águas residuais centrífuga do compressor
Água e águas residuais ventilador
Água e águas residuais transportador
Água e águas residuais misturador
Motor power range AC-3 110…220 kW a 380…440 V trifásico
110…220 kW a 480…500 V trifásico
Quantidade por conjunto 1
Tipo de montagem Montado na parede
Ambiente
Resistência de isolamento > 1 MOhm 500 V CC à terra durante 1 minuto
Nível de ruído 69,9 dBem conformidade com 86/188/EEC
Dissipação de potência em W Convexão forçada 2026 W a 380 V 2.5 kHz
Volume de ar refrigerado 600 m3/h
Posição de funcionamento Vertical +/- 10 graus
Maximum THDI <48 % carga totalem conformidade com IEC 61000-3-12
Compatibilidade electromagnética Teste de imunidade a descargas electrostáticas NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-2
Teste de imunidade ao campo electromagnético de radiofrequência com radiação NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-3
Teste de imunidade eléctrica rápida de transientes/explosão NÍVEL 4em conformidade com IEC 61000-4-4
1,2/50 μs - 8/20 μs teste de imunidade contra sobretensão NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-5
Teste de imunidade de radiofrequência por condução NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-6
Grau de poluição 2em conformidade com IEC 61800-5-1
Resistência a vibrações 1,5 mm pico-a-pico (f= 2…13 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 15 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Humidade relativa 5…95 % sem condensaçãoem conformidade com IEC 60068-2-3
Temperatura do ar ambiente para a operação -15…50 °C sem desclassificação de corrente)
50…60 °C com fator de desclassificação)
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Altitude de funcionamento <= 1000 m sem desclassificação de corrente
1000...4800 m com desclassificação em corrente de 1% por cada 100 m
Certificações de produtos ATEX zone 2/22
ATEX INERIS
TÜV
CSA
UL
DNV-GL
Marcação CE
Normas UL 508C
IEC 61800-3
IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN / IEC 61800-5-1
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
Categoria de sobretensão III
Retorno de regulação Regulador PID Ajustável
Nível de ruído 69,9 dB
Grau de poluição 2
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 66 cm
Package 1 Width 48 cm
Package 1 Length 103 cm
Package 1 Weight 125 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Proposta 65 da Califórnia WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
Atualizável Componentes atualizados disponíveis