|
|
|
BMXGEL0025
X80 érintkező védő paszta
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hálózatfüggő szolár inverter
|
Termék specifikus alkalmazás
|
To lubricate and protect contacts
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M340 automatizált platform
Modicon M581
|
Nettó súly
|
25 g
|
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-40…135 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
1.csomag hossza
|
18,500 cm
|
1. csomag súlya
|
38,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
72
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,992 kg
|
|
|