Schneider-Electric
 
CAE31E5 picture- web-product-data-sheet
CAE31E5
Védelmi relé
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy TeSys
Termékválaszték Easy TeSys Control Relay
Termék vagy alkatrész típusa Ellenőrzőállomás
Készülék rövid neve CAE
Mágneskapcsoló alkalmazás Vezérlő áramkör
Szín Szürke (RAL 7016)
Kiegészítő jellemzők
Felhasználási kategória AC-15: B300
AC-15
Pólus érintkező összetétel 3 NO + 1 NC
Ue névleges üzemi feszültség <= 690 V AC
Vezérlő áramkör típus AC -50 Hz
[Uc] control circuit voltage 48 V AC 50 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 40 °C)
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 140 A -6 V AC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG at 6 V conforming to IEC 60947-5-1/1991
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Csavaros csatlakozás 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Recommended tightening torque 1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,85...1,1 Uc at 50 Hz
Kidobás: 0,3...0,6 Uc
Üzemidő 4...19 ms tekercs feszültség alá helyezés és NC nyitás
12...22 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
4...12 ms tekercs áramtalanítás + NC nyitás
6...17 ms tekercsek feszültségmentesítése és az NO zárása
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Üzemelési ráta 180 cikl/perc
Bekapcsolási túláram VA-ban 70 VA 50 Hz (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 8 VA 50 Hz (at 20 °C)
Minimális kapcsolófeszültség 17 V
Minimális kapcsolóáram 5 mA
Átfedésmentes idő 1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések kábelér – kábelér: 7 Gn for 11 ms
Ütések vezérlőrelé nyitva: 10 Gn for 11 ms
Rezgések kábelér – kábelér: 1,5 kV
Rezgések vezérlőrelé nyitva: 3 Gn, 5...300 Hz
Magasság 74 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 80 mm
Nettó súly 0,28 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
Terméktanúsítványok GOST
IP védettségi szint IP2X megfelel MSZ EN 60529
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Üzemi magasság 3600...4500 m nélkül
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months