|
|
|
CCT15369
ACTI9 IC2000 kültéri alkonykapcsoló (18 mm)
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti 9 IC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Alkonykapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
IC2000P+
|
Tartozék
|
Twilight sensor kültér
|
Terhelés típusa
|
Izzólámpa: 2600 W
Halogén lámpa: 2600 W
Nem korrigált fluoreszkáló cső: 2300 VA
Serial-compensated fluorescent tube: 2300 VA
Párhuzamosan kompenzált fénycső: 730 VA (80 µF)
Kompakt fénycső: 170 W
< 2 W LED lámpa: 30 W
> 2 W LED lámpa: 200 W
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Épületautomatizálási rendszerek
|
Csatornák száma
|
1
|
Teljesítményigény W-ben
|
0,5 W 1 állapot + bemenet BE
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC +25 % -8 % -50/60 Hz
|
Maximális kapcsolási áram
|
10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
|
Minimális kapcsolóáram
|
10 mA 230 V AC
100 mA 24 V AC/DC
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Kimenet típusa
|
Szárazkontaktus
|
Pontosság
|
+/- 0,25 s / nap 25 °C
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO
|
Időkésleltetés
|
20 s be
80 s terhelés nélküli be- és kidugaszolás, bekapcsolt tápellátás mellett
|
Fényerősség beállítása
|
2…2000 lux
|
Csatlakozás típusa
|
1 x 2,5 mm² csavaros bekötések szilárd sodrott
2 x 0,5…2,5 mm² csavaros bekötések tömör vagy rugalmas hüvellyel
|
Szerelési támogatás
|
TH35 DIN sín megfelel EN 60721-3-3
|
Magasság
|
85,5 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
67 mm
|
Nettó súly
|
111 g
|
Túlfeszültség kategória
|
I. osztály
|
Jelölés
|
CE
|
Vezérlő típusa
|
Napfelkelte/naplemente kalkulációval
|
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-30…55 °C
|
Ambient air temp for storage/transportation
|
-30…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
90 %, nem kondenzálódó RH
|
IP védettségi szint
|
IP20
IP55 (érzékelő elem)
|
Szabványok
|
EN 60669-2-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
10,5 cm
|
1. csomag súlya
|
161,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
6,89 kg
|
3.csomag magassága
|
80 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|