|
|
|
EVA1SADS
EVLink AC típusú elektromosautó-töltőállomás tesztelő eszköz
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 29, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szimulációs eszköz
|
Kiegészítő jellemzők
Földelő rendszer
|
TN
TT
|
Kimeneti típus
|
Aljzat bemeneti nyílás T2
|
Kimeneti feszültség
|
400 V AC 50 Hz 3-phase
|
Measuring category
|
III. kategória 300 V
|
Feszültségteszt
|
3.5 kV AC
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
53 mm
|
Szélesség
|
105 mm
|
Mélység
|
210 mm
|
Nettó súly
|
795 g
|
Szín
|
Szürke
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61851-1
IEC 61010-1
EN/IEC 60529
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Áramütés védelmi osztály
|
II osztály
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-10…45 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…45 °C
|
Relatív páratartalom
|
80 % nem kondenzálódó
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10 cm
|
1. csomag szélessége
|
24 cm
|
1.csomag hossza
|
36 cm
|
1. csomag súlya
|
1,152 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|