Schneider-Electric
 
GZ1E16 picture- web-product-data-sheet
GZ1E16
Easypact TVS motorvédő kapcs 9-14A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy TeSys
Termékválaszték Easy TeSys Power
Termék vagy alkatrész típusa Áramkör-megszakító
Készülék rövid neve GZ1E
Készülék alkalmazás Motor
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-1 A. függelék
Szín Szürke (RAL 7016)
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése 3P
Hálózat típusa AC
Felhasználási kategória AC-3e
Hálózati frekvencia 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Szerelési mód Rugós
Csavarozható
Rögzítés Sín
Szerelési pozíció Bármely pozíció
Motorteljesítmény kW 5,5 kW -400 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -440 V AC 50/60 Hz
9 kW -500 V AC 50/60 Hz
11 kW -6 V AC 50/60 Hz
Megszakítóképesség Icu: >= 100 kA -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA -6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Ics] rövidzárlatos megszakítási képesség értéke 100 % -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
75 % -6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 % -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 % -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
75 % -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Vezérlő típusa Nyomógomb
Termikus védelem beállítási tartomány 9…14 A
Mágneses kioldási áram 170 A
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Teljesítményveszteség 2.5 W (pólusonként, forró állapot)
Mechanikai tartósság 100000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus esetén AC-3e
Maxomális működési arány 25 cikl/óra
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 2 1…6 mm² - cable stiffness: tömör
Csavaros csatlakozás 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Magasság 89 mm
Szélesség 44,5 mm
Mélység 78 mm
Nettó súly 0,26 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-4-1
IEC 60947-2
Védőkezelés TH kérésre
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -20…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Üzemi magasság 2000 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 8,500 cm
1.csomag hossza 9,000 cm
1. csomag súlya 274,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 6,909 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 384
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 115,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.