Schneider-Electric
 
HMIBSCEA53D1ESM picture- web-product-data-sheet
HMIBSCEA53D1ESM
Elektromosautó-töltőállomás terhelésmenedzsment vezérlő, EcoStruxure™ EV Charging Expert statikus 50 töltőállomás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád EcoStruxure EV Charging Expert
Termék neve EcoStruxure EV Charging Expert
Termék vagy alkatrész típusa EV charge controller
A telepítés típusa Beltéri
Kiegészítő jellemzők
Beépített készülék Modem 3G/4G (külön kell rendelni)
Termékcsalád kompatibilitása EVlink EVlink Smart Wallbox
EVlink EVlink parking
EVlink EVlink City
Készülék alkalmazás To manage the overall energy allocated to each vehicle
Szerelési mód Kihúzható
Rögzítés Sín
Szerelési pozíció Vízszintes/függőleges
Load management Static
Max managed charging stations 50 charging stations
Max managed charging points 100 charge points
Max nb of zone levels 3
Max nb of zones 10
Functions selection With priority charging profile
Időzítő órával
Kommunikációs interfész Ethernet RJ45 to connect device to charging station
Ethernet RJ45 Cat.6 to connect device to charging station
Modem a fő bejövő vezeték gyűjtősínhez csatlakoztatásához
Kommunikációs szolgáltatás Web szerver esetén OCPP 1.6
Modemmel
OCPP version JSON
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC
Teljesítmény W-ban 16 W
Elektromágneses kompatibilitás Vezetett zavarkibocsátás class A megfelel EN 55022-11 1. csoport
Magasság 150 mm
Szélesség 157 mm
Mélység 46 mm
Nettó súly 1 kg
Szabványok EN/IEC 61131-2 : 2003
EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára
EN/IEC 61000-2-2
Terméktanúsítványok CE
EAC
RCM
Célország Minden
Szolgáltatások Kereskedelmi üzemeltetési szerződés0...50 °C
Környezet
IP védettségi fok IP40
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…60 °C
Működési magasság 0...2000 m
Relatív páratartalom 10…95 %
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,500 cm
1. csomag szélessége 22,000 cm
1.csomag hossza 32,500 cm
1. csomag súlya 1,420 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 9,266 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.