|
|
|
IMD-IM10
IM10 VIGILOHM szigetelésfigyelő
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Vigilohm
|
Készülék rövid neve
|
IM10-H
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ellenőrző-készülék szigetelés
|
Készülék alkalmazás
|
Standard environment application
Marine application
|
Electrical circuit type
|
Medium or low disturbed network
|
Földelő rendszer
|
IT
|
Nyelv
|
Kínai
Német
Olasz
Francia
Spanyol
Portugál
Orosz
Angol
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati feszültség
|
0…600 V - AC -45 – 55 Hz (fázisra kötött eszköz)
0…480 V - AC -45 – 55 Hz (PHT1000 alcsoporttal csatlakoztatott eszköz)
0…345 V - DC
|
Mérés típusa
|
Hálózati szigetelési ellenállás - mérési tartomány: 0.1 kOhm...10 MOhm
|
Helyi jelzés
|
Zöld ellenőrzőfény: szkennelési állapot
Fehér ellenőrzőfény: bitsebesség 100 Mbit/s (100 MB)
Narancs ellenőrzőfény: megelőzési küszöbérték alatt
Narancs villanó világító blokk ellenőrzőfény: átmeneti zárlat
|
Küszöbérték beállítás
|
Megelőzés: 1 kOhm...1 MOhm
Hiba: 0.5...500 kOhm
|
Időkésleltetés tartománya
|
0...5 s esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Válaszidő
|
<= 5 s
|
Auxiliary supply voltage
|
110...480 V AC 45 – 55 Hz +/- 15 %
125...250 V DC +/- 15 %
|
Fogyasztás [VA]
|
12 VA
|
Measurement voltage
|
75 V
|
Mért áram
|
0…0,4 mA
|
Internal impedance
|
110 kOhm - AC -0.1...440 Hz
|
Tesztfunkció
|
Kézi, önteszt
+/- 1 mm
|
Output contact
|
1 C/O szabványos vagy meghibásodásbiztos
|
Breaking capacity
|
250 V - AC -6 A
12...24 V - DC -6 A
|
Kommunikációs port protokoll
|
NTP
|
Kijelző típusa
|
Digitális kijelző
|
Szerelési mód
|
Klipszes
Süllyesztett szerelés
|
Rögzítés
|
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
DIN sín
|
Csatlakozás típusa
|
Levehető rugós sorkapocs0,2…2,5 mm²
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Nettó súly
|
0,25 kg
|
Magasság
|
110 mm
|
Szélesség
|
96 mm
|
Mélység
|
59 mm
|
Környezet
Dielektromos szilárdság
|
4000 V - AC
5500 V - DC
|
IP védettségi szint
|
Előlap: IP52
|
Környezeti jellemző
|
Nedves hõ hatása kikapcsolva megfelel IEC 60068-2-30
Nedves hõ hatása működés közben megfelel IEC 60068-2-6
Sós köd megfelel IEC 60068-2-56
|
Működési magasság
|
<= 3000 m
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
A telepítés típusa
|
Beltéri
|
Szabványok
|
IEC 60364-5-53
IEC 61010-1
IEC 61557-8
IEC 61326-2-4
|
Terméktanúsítványok
|
RoHS
DNV-GL
CE
EAC
BV
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,800 cm
|
1.csomag hossza
|
16,800 cm
|
1. csomag súlya
|
432,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,099 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|