|
|
|
KBA40ED4305TW
Standard egyenes elem, 40 A, 3m, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Készülék rövid neve
|
KBB
|
Ajánlat típusa
|
Control system
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Egyenes hossz
|
Sín leírása
|
Elosztási hossz
|
Készülék alkalmazás
|
Tápegység
Világítás
|
Le névleges üzemi áram
|
40 A -35 °C
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...415 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Áramsín polaritása
|
3L + N + PE
|
Áramkörök száma
|
1
|
Leágazódobozok száma
|
5
|
Vezérlő típusa
|
Kommunikáló
|
Kommunikációs port protokoll
|
DALI
KNX
|
Szerelési mód
|
Rugós
|
Kiegészítő jellemzők
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V
|
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram
|
0,94 kA
|
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
|
9,6 kA
|
Hőfeszültség határérték
|
900 kA².s
|
Maximum radiated magnetic field
|
2 pT
|
THDI
|
0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
|
Feszültségledobás
|
<0,3 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,28 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,25 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,22 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
|
Szabványok
|
EN/IEC 61491
EN/IEC 61439-5
|
Szélesség
|
30 mm
|
Magasság
|
46 mm
|
Hosszúság
|
3 m
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Nettó súly
|
3,1 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to EN/IEC 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to EN/IEC 62262
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…35 °C (100% In)
35…40 °C (96% In)
40…45 °C (93% In)
45…50 °C (89% In)
50…55 °C (85% In)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,0 cm
|
1.csomag hossza
|
300,0 cm
|
1. csomag súlya
|
3,2 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
10,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
2. csomag hossza
|
318,0 cm
|
2. csomag súlya
|
20,2 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|