|
|
|
KSA400ET4AF
Canalis - egyenes speciális hossz tűzgáttal - 400 A - 900 ... 2200 mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 06, 2021
|
|
End of Standard Services JAN. 02, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Készülék rövid neve
|
KSA
|
Ajánlat típusa
|
Szabványos
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Gyűjtősín kábelcsatorna
|
Sín leírása
|
Szállítási hossz
Tűzvédelmi zár
|
Készülék alkalmazás
|
Középteljesítményű elosztás
|
Conductors material
|
Alumínium
|
Áramsín polaritása
|
3L + N + PE
3L + PEN
|
Leágazódobozok száma
|
0
|
Le névleges üzemi áram
|
400 A -35 °C
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Méret típusa
|
Mérésre készült
|
Kiegészítő jellemzők
Nulla helyzete
|
Fel
|
Szerelési pozíció
|
Vertical - neutral on right
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...690 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V
|
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram
|
18,8 kA
|
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
|
49,2 kA
|
Elektromos csatlakozás
|
Saruk
|
Szélesség
|
146 mm
|
Mélység
|
54 mm
|
Magasság
|
900…2200 mm
|
Nettó súly
|
9,9 kg
|
Kisugárzott mágneses mező
|
1 µT
|
Hőfeszültség határérték
|
354000 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 400 A
15…33 % 315 A
33…100 % 250 A
|
Feszültségledobás
|
<0,022 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,022 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,021 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,018 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
64 cm
|
1.csomag hossza
|
98,8 cm
|
1. csomag súlya
|
23,2 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|