|
|
|
KSB250DC4TRE
Leágazódoboz, 250 A, NSX 250 rot. hajt. megszakítóhoz mérőfunkcióval
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
|
Ajánlat típusa
|
Advanced
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Leágazó egység
|
Le névleges üzemi áram
|
250 A -35 °C
|
Védelem típusa
|
Megszakító védelem: Compact NSX250
|
Tartozék
|
Megszakító külön kell rendelni
Áramtranszformátor külön kell rendelni
|
Szerelési mód
|
Lemez fix polaritással
|
Leágazóegység polaritása
|
3L+N+PE
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Középteljesítményű elosztás
Mérés
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
400 V hőmérséklettől függően
500 V hőmérséklettől függően
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6,8 kV
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
400 V hőmérséklettől függően
500 V hőmérséklettől függően
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Vezérlő típusa
|
Ventilátor sebességszabályozó
|
Villamos csatlakozás
|
Sodort érpár - ISO40 - kábel: 150 mm² rugalmas
Sodort érpár - ISO40 - kábel: 150 mm² merev
|
Door/cover opening side
|
Jobb
|
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód
|
Ajtónyitással
|
Nyílások száma
|
1 nyílás esetén FL21 tömítőlemez
|
Szabványok
|
IEC 61439-6
IEC 61439-1
|
Test anyaga
|
Fém
|
Szélesség
|
532 mm
|
Mélység
|
300 mm
|
Depth (door open)
|
726.5 mm
|
Magasság
|
432 mm
|
Nettó súly
|
21 kg
|
Környezet
Földelési rendszer
|
TT
TN-S
IT
|
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
33,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
45,0 cm
|
1.csomag hossza
|
64,5 cm
|
1. csomag súlya
|
14,18 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
82,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
90,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|