|
|
|
KSC250ED4081
Egyenes elem 2 m 250 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Készülék rövid neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Gyűjtősín kábelcsatorna
|
Sín leírása
|
Vertical distribution length
|
Termékkompatibilitás
|
Canalis KT busbar trunking 160…250 A
|
Conductors material
|
Réz ötvözet
|
Áramsín polaritása
|
3L + N + PE
3L + PE
|
Leágazódobozok száma
|
1
|
Le névleges üzemi áram
|
250 A -35 °C
|
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Méret típusa
|
Rögzített
|
Hosszúság
|
0,8 m
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Kiegészítő jellemzők
Pólusszám
|
4
|
Nulla helyzete
|
Jobb
|
Rögzítés
|
Lábemelő
|
Szerelési pozíció
|
Függőleges
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...690 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V
|
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram
|
10 kA
|
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
|
28 kA
|
Elektromos csatlakozás
|
Saruk
|
Szélesség
|
54 mm
|
Magasság
|
146 mm
|
Nettó súly
|
6,5 kg
|
Kisugárzott mágneses mező
|
0,69 µT
|
Hőfeszültség határérték
|
100000 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 250 A
15…33 % 200 A
33…100 % 160 A
|
Feszültségledobás
|
<0,0259 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,0255 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,0254 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,0253 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
35 °C (nélkül)
55 °C (leértékelési faktorral)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,7 cm
|
1.csomag hossza
|
88,85 cm
|
1. csomag súlya
|
8,5 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
|
|