|
|
|
KTB0230CS0
Rugalmas védő borító
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rugalmas védőborítás
|
Készülék rövid neve
|
KTC
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Hosszúság
|
545 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Mélység
|
230 mm
|
Magasság
|
500…950 mm
|
Nettó súly
|
15 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
45,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
62,0 cm
|
1.csomag hossza
|
24,0 cm
|
1. csomag súlya
|
15,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|