Schneider-Electric
 
LAEM7 picture- web-product-data-sheet
LAEM7
mechanikus retesz TeSys kontaktorhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy TeSys
Termékválaszték Easy TeSys Control
Termék vagy alkatrész típusa Mechanikus reteszelőlemez
Készülék rövid neve LAEN
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Reteszelő tartozék
Reteszeléses típusa Mechanikus
Pólusok megnevezése 3P
Tartománykompatibilitás EasyPact TVS
Termék kompatibilitása LC1E300...E500
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,25 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 10,500 cm
1.csomag hossza 15,600 cm
1. csomag súlya 247,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 5,529 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Sustainable packaging Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months