|
|
|
LAEX1E5
Tekercs
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Easy TeSys
|
Termékválaszték
|
Easy TeSys Control
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőrelé tekercs
|
Készülék rövid neve
|
LAEX
|
Termékkompatibilitás
|
LC1E06...E18
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50 Hz szabvány
|
Vezérlőkör feszültség
|
48 V AC 50 Hz
|
Átlagos ellenállás
|
37 Ohm -20 °C
|
Zárt áramkör induktanciája
|
1,32 H
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0,85...1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
95 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
8,5 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-5…55 °C
|
Nettó súly
|
0,056 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Garancia
|
|