|
|
|
LAEX5F5
Tekercs
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Easy TeSys
|
Termékválaszték
|
Easy TeSys Control
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőrelé tekercs
|
Készülék rövid neve
|
LAEX
|
Termékkompatibilitás
|
LC1E120...E160
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50 Hz szabvány
|
Vezérlőkör feszültség
|
110 V AC 50 Hz
|
Átlagos ellenállás
|
26,5 Ohm -20 °C
|
Zárt áramkör induktanciája
|
2 H
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0,85...1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
300 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
22 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
|
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-5…55 °C
|
Nettó súly
|
0,21 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
1.csomag hossza
|
17 cm
|
1. csomag súlya
|
280 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,615 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
128
|
3.csomag magassága
|
70 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
46,704 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|