|
|
|
METSECTR90500
CT,Rogowski,35"[900mm]L,600V,5kA,S4
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 31, 2025
|
|
End of Standard Services
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramtranszformátor
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Mérési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti 9 iERL iEM3565
Acti 9 Acti 9 iERL iERL
Powerlogic PowerLogic EM4300 EM4235
Powerlogic PowerLogic EM4300 EM4302
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3502A
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3550A
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3555A
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3560A
Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3561A
|
Áramtranszformátor típus
|
Rugalmas kábeltok
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
Repülővezetékek: 2,4 m600 V
|
Mért áram
|
50…5000 A
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Frekvencia méréstartomány
|
50…1500 Hz
|
Mérési pontosság
|
1 %
|
Installációs osztály
|
IV
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Vastagság
|
8 mm
|
Magasság
|
Nyitott: 900 mm
|
Átmérő
|
Zárva: 287 mm
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP671
|
Szabványok
|
EN 61010-2-032
UL 61010-2-201
ANSI/IEEE C57.13
0
EN 61010-1
|
Terméktanúsítványok
|
UL recognized E40747 CCN IZLT2
CE
cURus (873)
|
Relatív páratartalom
|
0…95 %
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-15…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,500 cm
|
1.csomag hossza
|
18,000 cm
|
1. csomag súlya
|
201,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,419 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
55,352 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|