|
|
|
NSYCVF850M230DG
CSVS SmartFan 850m3/h 230V IP54
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys DT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ventilátor doboz rács és szűrő nélkül
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial
|
Type of filter
|
G2
|
Flow rate
|
0.85...1.1 Us: 838 m3/h at 50 Hz
0.85...1.1 Us: 803 m3/h at 60 Hz
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
207...244 V
|
Bemeneti feszültség
|
230 V 50/60 Hz
|
Certification
|
CE
EAC
ENA
|
Kiegészítő jellemzők
Absorbed power
|
150 W 50 Hz
195 W 60 Hz
|
[In] névleges áram
|
0,65 A 50 Hz
0,95 A 60 Hz
|
Noise level < at
|
75…76 dB
|
Csapágy típusa
|
Golyó
|
Magasság
|
Külső: 336 mm
|
Szélesség
|
Külső: 316 mm
|
Mélység
|
Külső : 162 mm
|
Kivágási méretek
|
291 x 291 mm
|
Nettó súly
|
4,500 kg
|
Anyag
|
Kimeneti rács: inox
Motor support: injektált termoplasztikus (ASA PC)
|
Szín
|
Kimeneti rács: smoked black (RAL 9005)
Motor support: fekete (RAL 9005)
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-15…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Maximális nyomás
|
170 Pa 0,2 s-ig
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Sorkapocs
|
IP védettségi szint
|
IP54
|
Készülék összetétel
|
1 axiális motor
1 gyűrűs csavar: első rész
1 füstjelző
1 fan sensor ready to be mounted: kimeneti rács hátsó része
1 cable gland
1 kivágott fogantyú
|
A használat feltétele
|
A szűrőt rendszeresen tisztítani és cserélni kell
Az áramlási sebesség a munkaponttól függ, lásd ProClima szoftver
Túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem
A környezetnek viszonylag tisztának kell lennie
A külső hőmérsékletnek 5°C-kal alacsonyabbnak kell lennie a belső hőmérsékletnél
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
18,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
31,6 cm
|
1.csomag hossza
|
33,6 cm
|
1. csomag súlya
|
4,5 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
45
|
2.csomag magassága
|
131,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
222,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|