|
|
|
PCSP133D7IP31
AccuSine PCS+ aktív felharmonikus szűrő 600-690V 133A IP31
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 22, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
AccuSine
|
Termék neve
|
AccuSine PCS+
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Aktív harmonikus szűrő
|
Kiegészítő jellemzők
Network type
|
3P
|
Network configuration
|
3 vagy 4 vezeték
|
Hálózati feszültség
|
600…690 V AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1 automata érzékelés
|
Maximális megengedhető feszültség
|
1,1 x Un
|
Neutral correction
|
Csomag nem tartalmazza
|
RMS output current rating
|
133 A
|
Reaktív teljesítmény ráta
|
159 kvar 690 V AC 50/60 Hz
|
Operating modes
|
Teljesítménytényező korrekció
Hálózati áram kiegyensúlyozása
Harmonikus visszavonás
|
Installation location
|
Beltéri
|
Szekrény szerelése
|
Álló kivitelű
|
Védelem típusa
|
Zárlatrakapcsolási logika
|
Disconnect type
|
Kettős áramkör
|
Interrupt capacity
|
80 kA
|
Heat dissipation
|
Hátsó kiszorítószellőztetés kényszerített szellőztetéssel magas hőáramlás esetén
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Vezetett kibocsátás, class A megfelel EN 61000-6-4
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Első rész
|
Csatlakozás helye
|
Felső vagy alsó
|
Környezet
Enclosure degree of protection
|
IP31
|
Környezeti jellemző
|
Működési: 3C2 megfelel IEC 60721-3-3
Működési: 3S2 megfelel IEC 60721-3-3
Tárolás: 3C3 megfelel IEC 60721-3-3
Tárolás: 3S3 megfelel IEC 60721-3-3
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m 1 % 100 méterenként
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…40 °C
0…50 °C maximum névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként
|
Relatív páratartalom
|
0…95 %
|
PCBA protection
|
Lakkozott
|
Szabványok
|
UL 60947-5-5
CSA C22.2 No 60947-1-07
CSA C22.2 No 14
EN 61000-6-4
UL 508-CM
EN 60439-3
|
Terméktanúsítványok
|
ACA TS
cULus 508
CE
RCM
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…60 °C
|
Nettó súly
|
550 kg
|
Magasság
|
2100 mm
|
Szélesség
|
1400 mm
|
Szín
|
Világosszürke (RAL 7035)
|
Mélység
|
600 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
233,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
104,8 cm
|
1.csomag hossza
|
162,9 cm
|
1. csomag súlya
|
867,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|