Schneider-Electric
 
SDD180401 picture- web-product-data-sheet
SDD180401
ÚJ SEDNA Dupla USB töltő, A+A, 2.1A, nyír
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Sedna Design és Elements
Termék vagy alkatrész típusa USB töltő
Az USB tápegység típusa USB type A + A
Színárnyalat Nyír
Szín Nyír
Beépített csatlakozó típusa 2 USB A típus 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,1 A
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Töltő
Készülék felszerelése Süllyesztett
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
Felületkezelés Matt
Felületkezelési mód Dekoratív bevonat
Kimeneti áram 2,1 A
Rögzítési mód Csavarokkal
A csomagolás típusa Tasakos
Mennyiség készletenként 1
Csatlakozó típusa USB A-típus
USB A-típus
[Ue] névleges üzemi feszültség 100...240 V AC +/- 10 % -50/60 Hz
Terhelés típusa Energiaellátás
Teljesítmény W-ban 0,075 W
Névleges kimeneti teljesítmény 10,5 W
Bemeneti teljesítmény 72 W
Élettartam órákban 30000 óra 10,5 W
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap
PC (polikarbonát) GF10 FR: tokozat
PC (polikarbonát) GF10 FR: belső burkolat
Védelem típusa Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Túlfeszültségvédelem a kimeneten
Hőmérséklet-emelkedés elleni védelem
Bekötési pontok száma 2 csavaros bekötések
Szorítócsatlakozási kapacitás 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² esetén merev vezeték(ek)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² esetén sodrott vezeték(ek)
Vezetékhosszúság 8 mm
Termék kompatibilitás Mobil/tablet Mac iOS
Mobil/tablet Android
Mobil/tablet Windows
Magasság 73 mm
Szélesség 73 mm
Mélység 43 mm
Beágyazási mélység 31 mm
Nettó súly 0,082 kg
Célzott csatorna Profi
DIY
Hatásfok 35 %
Minőségi címkék CE
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -5…50 °C
Szabványok ETSI MSZ EN 301 489-4
Terméktanúsítványok EAC
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
IK védettségi fok IK03
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,000 cm
1. csomag szélessége 8,500 cm
1.csomag hossza 8,500 cm
1. csomag súlya 115,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 36
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,560 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 576
3.csomag magassága 90,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 84,960 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre