|
|
|
SSM1D26BD
SSM szilárdtestrelé, DC kapcsolás, 1NO, 1…60VDC, 6A, 24VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Solid State Relays
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Modular DIN rail relay
|
Készülék rövid neve
|
SSM1
|
Csatornák száma
|
1
|
Number of phases
|
Kétfázisú
|
Output switching mode
|
DC kapcsolás
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Szimmetrikus sín
|
[In] névleges áramerősség
|
6 A
|
Kimeneti feszültség
|
1...60 V DC
|
Vezérlőkör feszültség
|
4...32 V DC
|
Meghúzási nyomaték
|
0,5...0,8 N.m esetén bemenet
0,5...0,8 N.m esetén 1. kimenet
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések: 1 x 0,3...1 x 2,5 mm², (AWG 22...AWG 17) esetén bemenet
Csavaros bekötések: 1 x 0,325...1 x 1,5 mm², (AWG 22...AWG 16) esetén 1. kimenet
|
Maximum capacitance
|
10 pF esetén bemeneti / kimeneti áramkör
|
Szigetelési ellenállás
|
1000 mOhm -500 V DC
|
Helyi jelzés
|
Bemenet állapot (0...15): LED (zöld)
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
4 V DC bekapcsolás
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
1 V DC kikapcsolás
|
Input current
|
8…11 mA
|
Félvezetős kimenet típusa
|
Mosfet kimenet
DC kapcsolás
|
Terhelő áram
|
0,0025…6 A
|
Transient overvoltage
|
60 V
|
Átmeneti áram
|
60 A esetén 10 s
|
Feszültségledobás
|
<0,6 V be-ki-re
|
Ellenállás
|
0,1 Ohm be-ki-re
|
Szivárgási áram
|
0,1 mA záróállapot
|
Válaszidő
|
0,6 ms (bekapcsolás)
0,3 ms (kikapcsolás)
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Szélesség
|
11 mm
|
Magasság
|
90,3 mm
|
Test button
|
Tesztgomb nélkül
|
Mélység
|
83,7 mm
|
Nettó súly
|
0,05 kg
|
Környezet
Égésgátlás
|
V0 megfelel UL 94
|
Dielektromos szilárdság
|
4 kV DC esetén bemeneti / kimeneti áramkör
4 kV DC esetén bemenet kimenet
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Szabványok
|
IEC 61000-2-6
IEC 62314
IEC 60950-1
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
|
Jelölés
|
CE
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-30…80 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-30…100 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2 cm
|
1. csomag szélessége
|
9 cm
|
1.csomag hossza
|
9 cm
|
1. csomag súlya
|
61 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
96
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
6,26 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|