Schneider-Electric
 
TCSESM043F1CU0 picture- web-product-data-sheet
TCSESM043F1CU0
ConneXium switch, 3 x TX réz + 1 x FX-MM optika, menedzselhető
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték ConneXium Ethernet átjárók
Termék vagy alkatrész típusa Ethernet TCP/IP modul
Koncepció Transparent Ready
Kommunikációs port protokoll Ethernet TCP/IP
SSH
HTTP
ICMP
SNMP
RS232
LON
Ideiglenes Ethernet port
SNTP
Többszörös protokoll
Ethernet port 10/100BASE-TX - 3 port(ok) rézkábel
100BASE-FX - 1 port(ok) üvegszáloptika
Kapcsolók maximális száma kaszkádban Korlátlan
Kiberbiztonság Port védelem növelés
Kiegészítő jellemzők
Integrált csatlakozási típus Árnyékolt RJ45 rézkábel
Duplex SC üvegszáloptika
Átvitelt támogató közeg CAT 5E csavart kéteres árnyékolt vezeték esetén rézkábel
Többmódú optikai szál esetén üvegszáloptika
Maximum cable distance between devices 100 m rézkábel
Optikai szál hossza 4 km 62,5/125 µm
5 km 50/125 µm
Csillapítás 0…11 dB (62,2/125 µm)
0…8 dB (50/125 µm)
Ethernet szolgáltatás Konfigurálás webszerveren keresztül
VLAN
Többszörös szűrés
Adatátvitel ellenőrzése
IGMP Lehallgatás
SNMP-Traps and SYSLOG
Kommunikációs szolgáltatás TFTP
Quality of Service (QoS)
Port monitoring
Port tükrözés
Address conflict detection
Diagnosztika futási idő Signal contact
Self test
Kapcsolók maximális száma egy gyűrűben 50
Redundancia HiPER ring
RSTP
Redundant network coupling
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...48 V
Betáplálási feszültség korlátok 9,6…60 V DC SELV
18…30 V DC
Teljesítmény W-ban 6,5 W
Villamos csatlakozás Eltávolítható csatlakozó 6 utas betáplálás
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Jelölés CE
UL
RCM
EtherNet/IP
Rendelkezésre álló funkció Alarms (Traps)
System information
Report
Trap log
Helyi jelzés Panel összekapcsolhatósági állapot: 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
Hiba: 1 LED (piros)
Csengésnémító kapcsoló: 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
Indítás: 1 LED (zöld)
Terhelés-leválasztás jelzése: 1 LED bemenetenként (zöld)
ACT: 1 LED bemenetenként (+32 csatornás kijelző)
Diagnosztika
Riasztó kimenet 1 feszültségmentes érintkező 1 A
Riasztási funkció Betáplálás meghibásodás
Adatkapcsolat állapota
Gyűrű alapú redundancia hiba
Kapcsoló hiba
Ethernet huzalozó rendszer TF kapcsolók
Szélesség 47 mm
Magasság 131 mm
Mélység 111 mm
Nettó súly 0,4 kg
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…60 °C
Relatív páratartalom 10…95 % nem kondenzálódó
IP védettségi fok IP20
Irányelvek 2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Szabványok UL 508-CM
EN/IEC 61131-1
IEC 61851-1
Termékbizonyítvány CE
UL-Aex
RCM
ODVA 2.0 ETS
BV
GOST
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,500 cm
1. csomag szélessége 16,500 cm
1.csomag hossza 24,000 cm
1. csomag súlya 500,000 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months