Névleges olvasásiciklusidő
|
51 ms
|
Gyors olvasási ciklusidő
|
3 ms + 3 ms x használt csatornák száma
|
Mérési hiba
|
0.1 % (végkitérés) +/- 10 V 25 °C külső
0.1 % (végkitérés) 0...10 V 25 °C külső
0.1 % (végkitérés) 0...5 V 25 °C külső
0.1 % (végkitérés) 1...5 V 25 °C külső
0.13 % (végkitérés) +/- 10 V 0...60 °C
0.13 % (végkitérés) 0...10 V 0...60 °C
0.13 % (végkitérés) 0...5 V 0...60 °C
0.13 % (végkitérés) 1...5 V 0...60 °C
0.16 % (végkitérés) 0...20 mA 25 °C külső
0.16 % (végkitérés) 4...20 mA 25 °C külső
0.32 % (végkitérés) 0...20 mA 0...60 °C
0.32 % (végkitérés) 4...20 mA 0...60 °C
|
Csatornák és busz közötti szigetelés
|
1000 Veff
|
Csatornák és föld közti szigelés
|
1000 Veff
|
Csatornák közötti szigetelés
|
Közös pont
|
Közös mód csatornák között
|
Nincs
|
Bemeneti túlfeszültség védelem
|
-15…15 V 0-ás állapotban 250 kOhm
-30…30 V 1-es állapotban 250 kOhm
|
Villamos csatlakozás
|
2 csatlakozó + külső tápegység SUB-D 25
|
Túláram
|
-30…30 mA 1-es állapotban 250 kOhm
|
Jelölés
|
CE
|
Áramfelvétel
|
270 mA -5 V DC
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,34 kg
|