Schneider-Electric
 
TSXAEY420 picture- web-product-data-sheet
TSXAEY420
Premium AI modul 4I multi gyors 16 bit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Quantum
Termék vagy alkatrész típusa Analóg bemeneti modul
Bemeneti szint Magas szintű
Analóg bemenetek száma 4
Analóg bemenet típusa Áram 0...20 mA
Áram 4...20 mA
Feszültség +/- 10 V
Feszültség 0...10 V
Feszültség 0...5 V
Feszültség 1...5 V
Analóg/digitál átalakító 16 bit
Kiegészítő jellemzők
Névleges olvasásiciklusidő 1 ms
Mérési hiba 0.1 % (végkitérés) +/- 10 V 25 °C külső
0.1 % (végkitérés) 0...10 V 25 °C külső
0.2 % (végkitérés) +/- 10 V 0...60 °C
0.2 % (végkitérés) 0...10 V 0...60 °C
0.2 % (végkitérés) 0...20 mA 25 °C külső
0.2 % (végkitérés) 0...5 V 25 °C külső
0.2 % (végkitérés) 1...5 V 25 °C külső
0.2 % (végkitérés) 4...20 mA 25 °C külső
0.4 % (végkitérés) 0...20 mA 0...60 °C
0.4 % (végkitérés) 0...5 V 0...60 °C
0.4 % (végkitérés) 1...5 V 0...60 °C
0.4 % (végkitérés) 4...20 mA 0...60 °C
Csatornák és busz közötti szigetelés 1000 Veff
Csatornák és föld közti szigelés 1000 Veff
Csatornák közötti szigetelés Közös pont
Közös mód csatornák között Nincs
Bemeneti túlfeszültség védelem -15…15 V 0-ás állapotban 250 Ohm
-30…30 V 1-es állapotban 250 Ohm
Villamos csatlakozás 1 csatlakozó (XBE) SUB-D 25
Túláram -30…30 mA 1-es állapotban 250 kOhm
Jelölés CE
Áramfelvétel 500 mA -5 V DC
Modulformátum Szabvány
Nettó súly 0,33 kg
Környezet
Szabványok IEC 1131-2
Terméktanúsítványok BV
LROS (Lloyds register of shipping)
ACA TS
RMRoS
RoHS
GOST
DNV-GL
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Relatív páratartalom 10…95 % tárolás során kondenzáció nélkül
5…95 % tárolás során kondenzáció nélkül
Működési magasság 0...2000 m
Védőkezelés TC/TH
IP védettségi fok IP20
Szennyezettségi fok 2
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 18,0 cm
1.csomag hossza 26,0 cm
1. csomag súlya 435,0 g
Garancia
Garancia 18 months