Schneider-Electric
 
TSXASY410 picture- web-product-data-sheet
TSXASY410
analóg kimenet modul Modicon Premium - 4 O multitartomány
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Quantum
Termék vagy alkatrész típusa Analóg hőmérséklet érzékelő modul
Analóg kimenetek szám 4
Analóg kimeneti típusa Áram: 0...20 mA
Áram: 4...20 mA
Feszültség: +/- 10 V
Analóg/digitális átalakítás 11 bit + jel
Kiegészítő jellemzők
Átalakítási idő 2,5 ms
Mérési felbontás 10,25 µA 0...20 mA
10,25 µA 4...20 mA
5,12 mV +/- 10 V
Elektromos csatlakozás Egyrétegű csavaros szirítókapcsok
Mérési hiba 0.45 % (végkitérés) +/- 10 V 25 °C külső
0.52 % (végkitérés) 0...20 mA 25 °C külső
0.52 % (végkitérés) 4...20 mA 25 °C külső
0.75 % (végkitérés) +/- 10 V 0...60 °C
0.98 % (végkitérés) 0...20 mA 0...60 °C
0.98 % (végkitérés) 4...20 mA 0...60 °C
Csatornák közötti szigetelés 1500 Veff
Csatornák és busz közötti szigetelés 1500 Veff
Csatornák és föld közti szigelés 500 V
Védelem típusa Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Rövidzárlat elleni védelem
Kimeneti feszültség korlátok <= 30 V
Ohmos terhelési impedancia < 600 Ohm 0...20 mA
< 600 Ohm 4...20 mA
> 1000 Ohm +/- 10 V
Maximum load inductance 300 µH
Maximum load capacitance 0,1 µF
Jelölés CE
Áramfelvétel 900 mA -5 V DC
Modulformátum Szabvány
Végpontok leírása PLC n°1 (14)OUT_ANA_SHIELD#
(19)OUT_ANA_SHIELD#
(18)OUT_ANA_CUR#3
(1)OUT_ANA_VOLT#0
(5)OUT_ANA_SHIELD#
(16)OUT_ANA_VOLT#3
(15)OUT_ANA_SHIELD#
(11)OUT_ANA_VOLT#2
(12)OUT_ANA_COM#2
(20)OUT_ANA_SHIELD#
(6)OUT_ANA_VOLT#1
(7)OUT_ANA_COM#1
(2)OUT_ANA_COM#0
(13)OUT_ANA_CUR#2
(4)OUT_ANA_SHIELD#
(8)OUT_ANA_CUR#1
(9)OUT_ANA_SHIELD#
(3)OUT_ANA_CUR#0
(17)OUT_ANA_COM#3
(10)OUT_ANA_SHIELD#
Nettó súly 0,35 kg
Környezet
Szabványok CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D
CSA C22.2 No 14-05
93/31/EEC
89/336/EEC
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B
99/5/EEC
IEC 61131-2 : 2003
73/23/EWG
CSA C22.2 No 0.17-00
UL 508-CM
Terméktanúsítványok GOST
ACA TS
RMRoS
DNV-GL
RoHS
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Relatív páratartalom 10…95 % tárolás során kondenzáció nélkül
5…95 % tárolás során kondenzáció nélkül
Működési magasság 0...2000 m
Védőkezelés TC/TH
IP védettségi fok IP20
Szennyezettségi fok 2
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 18,0 cm
1.csomag hossza 26,0 cm
1. csomag súlya 453,0 g
Garancia
Garancia 18 months