|
|
|
TSXPSY2600M
tápegység modul - 100..240 VAC-300/500 mA - IP20
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápforrás
|
Kiegészítő jellemzők
Elsődleges feszültség
|
100...240 V AC 85...264 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Hálózati frekvencia korlátok
|
47…63 Hz
|
Bemeneti áram
|
300 mA 240 V
500 mA 100 V
|
Bekapcsolási túláram
|
37 A 100 V
75 A 240 V
|
I²t aktiválás során
|
0,63 A².s 100 V
2,6 A².s 240 V
|
It aktiválva
|
0,034 A.s 100 V
0,067 A.s 240 V
|
Védelem típusa
|
Nem hozzáférhető belső biztosíték 4 A 5 x 20 mm időkésleltetéses elsődleges áramkör
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem) szekunder áramkör
Túlfeszültség-védelem a kimeneten szekunder áramkör
Rövidzárlat elleni védelem szekunder áramkör
|
Teljes hasznos másodlagos teljesítmény
|
26 W
|
Másodlagos áram
|
15 W 24 V DC
25 W 5 V DC
|
Áram másodlagos feszültségen
|
0,5 A 24 V DC érzékelő oldal
0,6 A 24 V DC relé áramforrás
5 A 5 V DC
|
Szigetelési ellenállás
|
>= 100 mOhm elsődleges/másodlagos
>= 100 mOhm elsődleges/másodlagos
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
Feszültség jelenléte: 1 LED (zöld)
Processzorhiba (master): 1 LED (zöld)
Az akkumulátort cserélni kell: 1 LED (piros)
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,51 kg
|
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
10 ms
|
Dielektromos szilárdság
|
2000 V elsődleges/föld
2000 V elsődleges/másodlagos
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14-05
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B
IEC 61131-2 : 2003
UL 508-CM
89/336/EEC
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C
93/31/EEC
99/5/EEC
CSA C22.2 No 0.17-00
73/23/EWG
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D
|
Terméktanúsítványok
|
RoHS
BV
RMRoS
GOST
ACA TS
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % tárolás során kondenzáció nélkül
5…95 % tárolás során kondenzáció nélkül
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,0 cm
|
1.csomag hossza
|
26,0 cm
|
1. csomag súlya
|
619,0 g
|
Garancia
|
|