Schneider-Electric
 
VW3A1101 Imagem Schneider electric
VW3A1101
Terminal gráfico remoto- 240 x 160 pixels - IP54
Schneider Electric
Características
Principal
Gama de produtos Altivar
Compatibilidade de gama Altivar 312
Altivar 61
Altivar Lift
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
Altivar 312 Solar
Altivar 212
Altivar 71
Altivar 61Q
Altivar 71Q
Acessório / categoria de peça separada Acessórios de apresentação e sinalização
Acessório / tipo de peça separada Terminal do ecrã
Destino acessório / peça separada Variador de velocidade
Aplicação específica do produto Para controlar, ajustar e configurar o propulsor
Para guardar e transferir configurações
Para apresentar os valores actuais
Índice de protecção IP IP54
Complementar
Local de montagem Na porta de um recinto
Língua do utilizador Italiano
Inglês
Francês
Espanhol
Alemão
Chinês
Capacidade de apresentação de mensagens 8 linhas
Resolução em pixels 240x160
Peso líquido 0,145 kg
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação -15…50 °C
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 16,500 cm
Package 1 Length 23,000 cm
Package 1 Weight 275,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,413 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 56
Package 3 Height 77,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 28,420 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Proposta 65 da Califórnia WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
Garantia contratual
Garantia 18 months