Schneider-Electric
 
VW3A3422 Imagem Schneider electric
VW3A3422
Cartão de Encoder Analógico para Inversor de Frequência ATV340 e ATV900
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Altivar
Tipo de produto ou componente Módulo de interface de codificador analógico
Compatibilidade da linha Altivar Máquina ATV340
ATV900 Process Altivar
Altivar Process Modular
Tipo de codificador SinCos Hiperface
1 Vpp
Tensão nominal de fornecimento [Us] 5 V CC (limites de tensão: 4,75…5,25 V)
12 V CC (limites de tensão: 11,4…12,6 V)
24 V CC (limites de tensão: 22,8…25,2 V)
Complementar
Maximum supply current 0,25 A a 5 V CC
0,1 A a 12 V CC
0,05 A a 24 V CC
Tipo de proteção Proteção de sobrecarga
Proteção contra curtos-circuitos
Maximum cable distance between devices 100 m
Frequência máxima de funcionamento 100 kHz
Sinal de entrada Data+, Data-, Sin, RefSin, Cos, RefCos, Temp+, Temp-
Sinal de saída Data+, Data-
Tipo de conector 1 SUB-D 15 fêmea de alta densidade
Peso líquido 0,15 kg
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,6 cm
Package 1 Width 13 cm
Package 1 Length 19 cm
Package 1 Weight 151 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,025 kg
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Sem PVC Sim
Garantia contratual
Garantia 18 meses