Schneider-Electric
 
VW3A3424 Imagem Schneider electric
VW3A3424
Cartão de Encoder HTL para Inversor de Frequência ATV340 e ATV900
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Altivar
Tipo de produto ou componente Módulo de interface de encoder
Compatibilidade da linha ATV900 Process Altivar
Altivar Process Modular
Altivar Máquina ATV340
Tipo de codificador Lógica de limiar elevado (HTL)
Tensão nominal de fornecimento [Us] 12 V CC
15 V CC
24 V CC
Complementar
Maximum supply current 0,2 A a 12 V CC
0,175 A a 15 V CC
0,1 A a 24 V CC
Tipo de proteção Proteção contra curtos-circuitos
Proteção de sobrecarga
Maximum cable distance between devices 500 m
Frequência máxima de funcionamento 300 kHz
Sinal de entrada Diferencial push-pull: A/AB/B
Push-pull single ended: AB
Push-pull single ended: A
Colector diferencial aberto: A/AB/B
Colector aberto PNP: AB
Colector aberto NPN: AB
Colector aberto PNP: A
Colector aberto NPN: A
Tipo de conector 1 conector de mola amovível
Peso líquido 0,15 kg
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,7 cm
Package 1 Width 12,8 cm
Package 1 Length 19,0 cm
Package 1 Weight 144,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,052 kg
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 meses