|
|
|
VW3A5505
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Közös módusú fojtó, 183,2uH, ATV340-600-900 frekvenciaváltókhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kimeneti szűrő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV900
|
Induktancia érték
|
183,2 µH
|
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, 110…160 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, 110…160 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, 110…160 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, 110…160 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, 55…75 kW, 200...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, 55…75 kW, 200...480 V
|
Kiegészítő jellemzők
Maximum motor cable length
|
150 m(unshielded cable) motor: 110…160 kW 380...480 V, együtt 1 szűrő
150 m(árnyokolt kábel) motor: 110 kW 380...480 V, együtt 1 szűrő
300 m(árnyokolt kábel) motor: 130…160 kW 380...480 V, együtt 2 szűrő
500 m(unshielded cable) motor: 110…160 kW 380...480 V, együtt 2 szűrő
500 m(árnyokolt kábel) motor: 110 kW 380...480 V, együtt 1 szűrőVW3A5506
150 m(unshielded cable) motor: 55…75 kW 200...480 V, együtt 1 szűrő
150 m(árnyokolt kábel) motor: 55 kW 200...480 V, együtt 1 szűrő
300 m(árnyokolt kábel) motor: 75 kW 200...480 V, együtt 2 szűrő
500 m(unshielded cable) motor: 55…75 kW 200...480 V, együtt 2 szűrő
500 m(árnyokolt kábel) motor: 55 kW 200...480 V, együtt 1 szűrőVW3A5506
|
Telítési áram
|
3,6 A
|
Internal diameter
|
123,9 mm esetén 3 fázisú kábel belül
123,9 mm esetén PE kábel PE
|
Elektromos szigetelési osztály
|
Class II.
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Ütések 3S2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Rezgések 3S2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 10 kHz
|
Maximum output frequency
|
100 Hz
|
Magasság
|
197 mm
|
Szélesség
|
191 mm
|
Mélység
|
196 mm
|
Nettó súly
|
6 kg
|
Környezet
Relatív páratartalom
|
5…95 % kondenzáció nélkül
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-15…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
22,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
36,000 cm
|
1.csomag hossza
|
26,000 cm
|
1. csomag súlya
|
6,597 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
52,582 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
|
|