Schneider-Electric
 
VW3A95116 picture- web-product-data-sheet
VW3A95116
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Készlet süllyesztett házba való építéshez ATV600-900 hajtásokhoz, s6 méret
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rözítési tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa Szerelőcsomag
Termékkompatibilitás Frekvenciaváltó ATV600 motor -110 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV600 motor -132 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV600 motor -160 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV930 motor -110 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV930 motor -132 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV930 motor -160 kW, 380...480 V
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Változó sebességű meghajtó
Termékcsalád kompatibilitása Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV900
Termék specifikus alkalmazás A főáramrész szekrényen kívüli felszereléséhez
Kiegészítő jellemzők
Készlet összeállítás 1 vágó és fúró sablon
1 ventilátor tartó
1 felhasználói kézikönyv
1 a hajtás névleges teljesítményének megfelelő méretű fém keret
Sarok darabok
Rögzítő kiegészítők
Plombák
Környezet
Környezeti jellemző Por- és nedvességálló
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 31,500 cm
1. csomag szélessége 38,500 cm
1.csomag hossza 125,000 cm
1. csomag súlya 20,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 112,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 95,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen