|
|
|
XALD03
Harmony XALD nyomógomb tokozat, üres, 3 kivágás
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XALE
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Üres vezérlőállomás ajtópánttal
|
Készülék rövid neve
|
XALE
|
Termék rendeltetési helye
|
XB5 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez
|
Kivágások száma
|
3 kivágás
|
Tokozat alapszíne
|
Világosszürke (RAL 7035)
|
Fedél színe
|
Sötétszürke (RAL 7016)
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Kábelbemenet
|
2 kikönnyítés kábelbevezetés számára, szorító kapacitás: 14 mm
2 kikönnyítés Pg 13-as és ISO M20-as kábelbevezetés számára, szorító kapacitás: 12 mm
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
|
Kiegészítő jellemzők
Összeszerelés
|
Felhasználó általi összeépítéshez
|
A vízszintes sorok száma
|
1
|
Függőleges sorok száma
|
3
|
Nettó súly
|
0,238 kg
|
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben
|
7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
|
Blokk szerelése
|
Hátoldalra szerelhető
Mellső szerelésű
|
Elektromos felépítés kódja
|
SF1
MF2
PF2
PF1
MR1
MF1
SF2
SR1
SR2
PR1
|
Fő csoport
|
3 kivágás
|
Termékcsoport
|
Standard szürke
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-40…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 62262
|
Szabványok
|
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
IEC 60947-6-1
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-5-5
JIS C 4520
JIS C8201-2-2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,700 cm
|
1.csomag hossza
|
7,000 cm
|
1. csomag súlya
|
222,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,134 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
68,924 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|