|
|
|
XBKT81030U33E
Zelio Count elektromechanikus összegző számláló, LCD kijelző, 8 digit, manuális/távoli reset, táp: Lithium akkumulátor
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 06, 2021
|
|
End of Standard Services MÁRC. 31, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Zelio Logic
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Üsszesítő számláló
|
Kijelző típusa
|
LCD
|
Méret
|
24 x 48 mm
|
Megjelenítő digitek
|
8 számjegy - 4 mm magasságban
|
Maximum counting frequency
|
30 Hz
7500 Hz
|
Újrabeállítás
|
Tranzisztor
Kézikönyv
|
Számláló kapacitása
|
0...9 999 999
|
Akkumulátor típusa
|
Nem újratölthető lítium
|
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Kiegészítő jellemzők
Tartalék idő
|
7 év
|
Számláló üzemmód
|
Hozzáadás (bemeneti ellenállás 0,05 kOhm)
|
Bemeneti funkció
|
Számlálás
|
Bemenet típusa
|
Tranzisztor NPN <= 0,7 V DC
Tranzisztor PNP >= 5 V DC
Feszültségmentes kontaktus
|
Bemeneti feszültség
|
<= +/- 40 V DC elkülönítetlen
|
Legkisebb impulzusszélesség
|
0,00007 s -7500 Hz mérési frekvencia
0,015 s -30 Hz mérési frekvencia
|
Szerelési mód
|
Süllyesztett szerelés
|
Rögzítés
|
Panel szerelése
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozó
|
Betáplálás
|
Zigbee
|
Nettó súly
|
0,05 kg
|
CAD teljes szélesség
|
48 mm
|
CAD teljes magasság
|
24 mm
|
CAD teljes mélység
|
40 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 50082-2
EN 61010-1
EN/IEC 50082-1
|
IP védettségi szint
|
IP54 megfelel EN/IEC 60529
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-10…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…60 °C
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 10…150 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
10 gn esetén 18 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 60536
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
5 cm
|
1.csomag hossza
|
6,4 cm
|
1. csomag súlya
|
40 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|