|
|
|
XVGU3SWV
Harmony XVGU Ø60 komplett fényoszlop, 3 modulos, konfigurálható színű, hangjelzős, 5VDC USB
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVL
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
USB csatlakozó
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
3 világítóegység
|
Hangjelzés
|
Áramszaggató egység
|
Szerelési átmérő
|
60 mm
|
Komponens neve
|
XVGU
|
Fényforrás
|
LED megáll vagy elcsendesül többszínű
|
Jelzőoszlop alaptípusa
|
Alaplap beépített berregővel
|
Zajszint
|
82 dB (2 hangszínes hangjelző) -1 m
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
PC: rács
|
Készülék felszerelése
|
Közvetlen szerelés
|
Világításblokk színe
|
Tiszta/tiszta/tiszta
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
5 V DC elkülönítetlen
|
Csatlakozó típusa
|
USB type A dugaszolóaljzat
|
Áramfelvétel
|
400 mA
|
Hangfrekvencia
|
2700 Hz
3800 Hz
|
Teljesítmény W-ban
|
2 W
|
Felvillanási gyakoriság
|
2 Hz mellett villogó LED egység
1 Hz mellett villogó LED egység
|
Termékkompatibilitás
|
Vijeo Designer 4.6 Csak beltéri használatra
HMIGTO
XBTGT....
XBTGK....
XBTGC1.
XBTGC2.
XBTGH
|
Nettó súly
|
0,3 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-4
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
cULus
CE
RCM
UL 508, 212533 sz. fájl
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
0…55 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály
|
IP védettségi fok
|
IP54
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,9 cm
|
1.csomag hossza
|
31,1 cm
|
1. csomag súlya
|
350,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
21
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
8,6 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
84
|
3.csomag magassága
|
80 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
42,908 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|