Schneider-Electric
 
XVSV9BWN picture- web-product-data-sheet
XVSV9BWN
Harmony XVSV DIN96 (96x96 mm) elektromos hangjelző, szerkeszthető jelzés, NPN, 12-24VDC, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVS Application
Termék vagy alkatrész típusa Szerkeszthető elektronikus riasztás
Jelző- vagy fényoszlop típusa Hangjelző egység
Készülék rövid neve XVSZ
Kiegészítő jellemzők
Szín Fehér
Bemenet típusa Bit: 6 csatornás bemenet
Bináris: 63 csatornás bemenet
Összeszerelés Készre szerelt
Anyag PC (polycarbonate): test
PC (polycarbonate): hátsó rész
Átlátszó műanyag: homloklap
Neoprén
Jelölés CE
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel EN/IEC 61204
Rögzítés Aktiválás a másodlagos ajtókhoz
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen
[Ue] névleges üzemi feszültség 10...30 V DC
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V
Indítási áram 30 A
Tartozék biztosíték névleges értéke 1 A
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 2,5 kV megfelel IEC 60947-1
Teljesítmény W-ban 3,8 W
Áramfelvétel 160 mA -24 V DC elkülönítetlen
Szorítócsatlakozási kapacitás <= 1 x 1,5 mm²
Készülék alkalmazás Csomagológép
Prisma alkalmazás
Alszámlázás
Szerelési átmérő 105 mm
Szélesség 105 mm
Magasság 105 mm
Mélység 50,1 mm
Nettó súly 0,268 kg
Környezet
Diszkrét kimenet típusa NPN
Jelzés típusa Állítható hang
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…60 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -10…55 °C
Szennyezettségi fok 2
Relatív páratartalom 35…85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás 7 mm
IP védettségi szint Panel szerelése: IP65 megfelel EN/IEC 60529
Vízakna fedél: IP20
Zajszint 0…97 dB (vizuális) -1 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,5 cm
1. csomag szélessége 5 cm
1.csomag hossza 10,5 cm
1. csomag súlya 268 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ